무선 기기의 시장 출시를 위한 준비 방법

무선 규격 준수 솔루션
+ 무선 규제 준수 솔루션

시장 진입 준비

무선 기기의 시장 진입 준비에는 지역별 규제 요구사항에 대해 디바이스 동작을 평가할 수 있는 제어된 무선 주파수 테스트 셋업이 필요합니다. 이 셋업은 정의된 테스트 케이스를 적용하고, 전송 동작을 측정하며, 타겟 시장에 필요한 무선 대역 및 작동 모드 전반에서 결과를 기록합니다.

이 워크플로는 자동화된 테스트 시퀀싱, 무선 주파수 측정, 지원되는 무선 포맷 및 보고서 생성을 사용하여 반복 가능한 적합성 문서를 생성합니다. 엔지니어는 타겟 지역, 대역 및 테스트 케이스를 구성하고, 측정 시퀀스를 실행하며, 통과/실패 결과를 검토하고, 규제 검토를 위해 출력물을 패키징합니다.

무선 시장 진입 테스트 솔루션

무선 기기의 시장 진입을 준비하려면 타겟 지역에 필요한 규제 워크플로에 대해 디바이스 동작을 테스트해야 합니다. 이 솔루션은 비면허 대역 적합성 테스트를 위해 자동화된 테스트 실행, 무선 주파수 측정, 지원되는 무선 포맷, 보고서 생성을 결합합니다. 엔지니어는 주파수 호핑, 적응성(adaptivity), 동적 주파수 선택, WLAN, 블루투스(Bluetooth), 지그비(ZigBee)와 같은 공통 무선 포맷을 포함하여 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz 무선 워크플로에 대한 지역별 테스트 케이스를 구성할 수 있습니다. 자동화된 시퀀싱과 표준화된 보고는 인증 및 적합성 검토를 위한 반복 가능한 문서를 작성하는 데 도움을 줍니다.

무선 시장 진입 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

무선 시장 접근 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

무선 시장 진입 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?