如何在振盪器設計中辨識雜訊訊號

相位雜訊分析儀
+ 相位雜訊分析儀

尋找並消除假性訊號

假性訊號是振盪器和鎖相迴路設計中頻譜劣化的主要來源,通常源於參考訊號洩漏、分數調變效應、電源耦合和數位干擾。這些離散音可能出現在可預測或意想不到的偏移頻率,並透過增加干擾、違反頻譜遮罩和降低訊號品質,顯著影響 RF 系統效能。在無線通訊、雷達和高頻系統等應用中,不受控制的假性訊號會降低動態範圍、增加錯誤率,並導致法規遵循失敗。

工程師透過檢查偏移頻率下的相位雜訊分佈和離散頻譜成分,來識別和分析假性訊號。藉由將假性訊號的位置和振幅與參考頻率、迴路頻寬和調變方案等系統參數相關聯,他們可以確定根本原因並找出設計問題。這種詳細分析有助於最佳化迴路設計、濾波、接地和佈局,確保在複雜 RF 環境中提升頻譜純度和穩健的系統效能。

虛假訊號偵測與疑難排解解決方案

此解決方案透過高效能相位雜訊分析儀結合專用量測和分析軟體,可精確偵測和分析振盪器和鎖相迴路設計中的假性訊號。該相位雜訊分析儀提供超低雜訊底限效能和高動態範圍,能夠進行精確的相位雜訊量測,同時解析寬廣偏移頻率範圍內的低位準假性成分。其整合式量測引擎支援精細解析頻寬控制以及同步雜訊和假性訊號分析,確保可靠偵測可能影響系統效能的離散頻譜偽影。隨附軟體透過提供自動假性訊號偵測、基於標記的頻率追蹤和進階資料視覺化工具來擴展這些功能,讓工程師能夠有效率地分析頻譜行為。相關性和分析功能有助於將假性訊號連結到特定的設計元素,例如參考源、迴路動態或電源雜訊。工程師可以量化假性訊號振幅、評估頻譜要求合規性並最佳化設計參數,以緩解不必要的發射。藉由結合高效能硬體量測與強大的軟體驅動分析和自動化,此解決方案可提升振盪器效能、增強頻譜純度並支援可靠的 RF 系統運作。

探索我們的假性訊號疑難排解解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?