Wie man Störsignale in Oszillatorschaltungen erkennt

Phasenrauschanalysatoren
+ Phasenrauschanalysatoren

Störsignale finden und eliminieren

Störsignale sind eine Hauptursache für spektrale Verschlechterungen in Oszillatoren und Phasenregelschleifen. Sie entstehen häufig durch Referenzleckagen, fraktionale Modulationseffekte, Kopplung der Stromversorgung und digitale Interferenzen. Diese diskreten Töne können mit vorhersehbaren oder unerwarteten Frequenzverschiebungen auftreten und die Leistung von HF-Systemen erheblich beeinträchtigen, indem sie Interferenzen erhöhen, spektrale Masken verletzen und die Signalqualität mindern. In Anwendungen wie drahtloser Kommunikation, Radar und Hochfrequenzsystemen können unkontrollierte Störsignale den Dynamikbereich verringern, die Fehlerraten erhöhen und zu Konformitätsproblemen führen.

Ingenieure identifizieren und analysieren Störsignale, indem sie sowohl Phasenrauschprofile als auch diskrete Spektralkomponenten über verschiedene Frequenzverschiebungen hinweg untersuchen. Durch die Korrelation von Störsignalposition und -amplitude mit Systemparametern wie Referenzfrequenz, Schleifenbandbreite und Modulationsverfahren können sie die Ursachen ermitteln und Konstruktionsprobleme isolieren. Diese detaillierte Analyse ermöglicht die Optimierung von Schleifendesign, Filterung, Erdung und Layout und gewährleistet so eine verbesserte Spektralreinheit und robuste Systemleistung in komplexen HF-Umgebungen.

Lösung zur Erkennung und Behebung von Störsignalen

Diese Lösung ermöglicht die präzise Erkennung und Analyse von Störsignalen in Oszillator- und Phasenregelschleifen-Designs (PLL) unter Verwendung eines Hochleistungs-Phasenrauschen-Analysators in Kombination mit dedizierter Mess- und Analysesoftware. Der Phasenrauschen-Analysator bietet ein extrem rauscharmes Grundrauschen und einen hohen Dynamikbereich, wodurch präzise Phasenrauschmessungen bei gleichzeitiger Auflösung niederohmiger Störkomponenten über einen breiten Bereich von Frequenzversätzen ermöglicht werden. Seine integrierte Mess-Engine unterstützt eine feine Auflösungsbandbreitensteuerung sowie die gleichzeitige Rausch- und Störungsanalyse und gewährleistet so eine zuverlässige Erkennung diskreter spektraler Artefakte, die die Systemleistung beeinträchtigen können. Die zugehörige Software erweitert diese Funktionen durch Bereitstellung einer automatisierten Störungserkennung, markerbasierten Frequenzverfolgung und fortschrittlicher Datenvisualisierungstools, die es Ingenieuren ermöglichen, das spektrale Verhalten effizient zu analysieren. Korrelations- und Analysefunktionen helfen dabei, Störsignale mit spezifischen Designelementen wie Referenzquellen, Schleifendynamik oder Stromversorgungsrauschen zu verknüpfen. Ingenieure können die Störamplitude quantifizieren, die Einhaltung spektraler Anforderungen bewerten und Designparameter optimieren, um unerwünschte Emissionen zu reduzieren. Durch die Kombination von Hochleistungs-Hardwaremessungen mit leistungsstarker, softwaregesteuerter Analyse und Automatisierung verbessert diese Lösung die Oszillatorleistung, erhöht die spektrale Reinheit und unterstützt einen zuverlässigen HF-Systembetrieb.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Fehlerbehebung bei Störsignalen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?