Como identificar sinais espúrios em projetos de osciladores

Analisadores de ruído de fase
+ Analisadores de ruído de fase

Identificar e eliminar sinais indesejados

Os sinais espúrios são uma das principais causas de degradação espectral em projetos de osciladores e circuitos de bloqueio de fase, surgindo frequentemente devido a vazamentos de referência, efeitos de modulação fracionária, acoplamento da fonte de alimentação e interferência digital. Esses tons discretos podem aparecer em frequências deslocadas, previsíveis ou inesperadas, e afetar significativamente o desempenho do sistema de RF, aumentando a interferência, violando máscaras espectrais e prejudicando a qualidade do sinal. Em aplicações como comunicações sem fio, radares e sistemas de alta frequência, espúrios não controlados podem reduzir a faixa dinâmica, aumentar as taxas de erro e levar a falhas de conformidade.

Os engenheiros identificam e analisam sinais espúrios examinando tanto os perfis de ruído de fase quanto os componentes espectrais discretos em frequências deslocadas. Ao correlacionar a localização e a amplitude dos sinais espúrios com parâmetros do sistema, como frequência de referência, largura de banda do circuito e esquemas de modulação, eles podem determinar as causas principais e isolar problemas de projeto. Essa análise detalhada permite a otimização do projeto do circuito, da filtragem, do aterramento e do layout, garantindo maior pureza espectral e um desempenho robusto do sistema em ambientes complexos de RF.

Detecção de sinais espúrios e solução para problemas

Esta solução permite a detecção e análise precisas de sinais espúrios em projetos de osciladores e circuitos de bloqueio de fase, utilizando um analisador de ruído de fase de alto desempenho combinado com um software dedicado de medição e análise. O analisador de ruído de fase oferece desempenho com piso de ruído ultrabaixo e alta faixa dinâmica, permitindo medições precisas de ruído de fase ao mesmo tempo em que resolve componentes espúrios de baixo nível em uma ampla faixa de frequências de desvio. Seu mecanismo de medição integrado suporta controle de largura de banda de alta resolução e análise simultânea de ruído e espúrios, garantindo a detecção confiável de artefatos espectrais discretos que podem afetar o desempenho do sistema. O software que o acompanha amplia esses recursos, fornecendo detecção automatizada de espúrios, rastreamento de frequência baseado em marcadores e ferramentas avançadas de visualização de dados que permitem aos engenheiros analisar com eficiência o comportamento espectral. Recursos de correlação e análise ajudam a vincular sinais espúrios a elementos específicos do projeto, como fontes de referência, dinâmica de loop ou ruído da fonte de alimentação. Os engenheiros podem quantificar a amplitude dos espúrios, avaliar a conformidade com os requisitos espectrais e otimizar parâmetros de projeto para mitigar emissões indesejadas. Ao combinar medição de hardware de alto desempenho com análise e automação poderosas baseadas em software, esta solução melhora o desempenho do oscilador, aumenta a pureza espectral e oferece suporte à operação confiável do sistema de RF.

Conheça os produtos da nossa solução para resolução de problemas com sinais espúrios

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?