Wie man Signale nahe dem Rauschpegel erkennt

Essential Signalanalysator
+ Essential Signalanalysator

Schwache Signale zuverlässig aufdecken

Die Detektion schwacher Signale wird schwierig, wenn das interessierende Signal nur geringfügig über dem angezeigten Rauschpegel des Analysators liegt oder teilweise darunter. Dies tritt häufig bei der Fehlersuche nach Störaussendungen, der Validierung von Sendern mit geringer Leistung, der Charakterisierung von Leckagen oder der Suche nach intermittierenden schmalbandigen Störquellen auf. In solchen Situationen benötigen Ingenieure mehr als nur eine einfache Anzeige; sie benötigen einen Messaufbau, der die Empfindlichkeit verbessert und gleichzeitig genügend Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit für praktische Testabläufe gewährleistet.

Die Erkennung schwacher Signale lässt sich durch Optimierung der Spektrumanalysator-Konfiguration verbessern. Dies umfasst Dämpfung, Vorverstärkereinsatz, Auflösungsbandbreite, Mittelwertbildung und gegebenenfalls Rauschunterdrückungstechniken wie die Erweiterung des Rauschpegels. Ziel ist es, den effektiven Rauschbeitrag des Analysators zu reduzieren, sodass schwache Signale deutlicher vom Grundsignal getrennt, zuverlässiger gemessen und unter verschiedenen Testbedingungen konsistenter verglichen werden können.

Lösung zur Erkennung schwacher Signale

Die Detektion schwacher Signale nahe dem Rauschpegel erfordert von den Ingenieuren eine Optimierung der Analysatorempfindlichkeit, um spektrale Anteile mit niedrigem Pegel vom Eigenrauschen des Instruments zu trennen. Keysight Essential Signalanalysatoren unterstützen diesen Arbeitsablauf durch die Anpassung von Auflösungsbandbreite, Dämpfung, Vorverstärkung, Mittelwertbildung und Rauschpegelerweiterung. Dadurch wird das angezeigte Rauschen reduziert und die Sichtbarkeit schwacher HF-Signale verbessert. Dies erleichtert das Erkennen und Messen kleiner Störsignale, Leckströme und anderer Emissionen mit geringer Amplitude und ermöglicht eine präzisere Signalcharakterisierung, eine effektivere Fehlersuche und einen besseren Gesamteinblick in die Leistungsfähigkeit von HF-Systemen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Erkennung schwacher Signale.

Blockdiagramm zur Erkennung von Signalen nahe dem Rauschpegel

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Erkennung schwacher Signale.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?