ノイズフロア付近の信号を検出する方法

必須の信号アナライザ
+ Essential シグナル・アナライザ

微弱信号を確実に検出

目的の信号がアナライザの表示ノイズフロアをわずかに上回っているか、部分的に埋もれている場合、微弱信号の検出は困難になります。これは、スプリアスエミッションのトラブルシューティング、低電力トランスミッタの検証、リークの特性評価、または断続的な狭帯域干渉源の探索を行う際によく見られます。これらの状況では、エンジニアは単なる可視性以上のものを必要とします。実用的なテストワークフローのために十分な速度と再現性を維持しながら、感度を向上させる測定セットアップが必要です。

減衰、プリアンプの使用、分解能帯域幅、平均化動作、および該当する場合はノイズフロア拡張などのノイズ低減技術を含むスペクトラムアナライザの構成を最適化することで、低レベル信号の検出を改善します。目標は、効果的なアナライザのノイズ寄与を低減し、微弱信号をベースラインからより明確に分離し、より確実に測定し、テスト条件間でより一貫して比較できるようにすることです。

低レベル信号検出ソリューション

ノイズフロア付近の微弱信号検出では、エンジニアはアナライザの感度を最適化し、低レベルのスペクトル成分を計測器自身のノイズ寄与から分離できるようにする必要があります。キーサイト Essential シグナル・アナライザは、分解能帯域幅、減衰、プリアンプゲイン、平均化、およびノイズフロア拡張の調整を可能にすることで、このワークフローをサポートし、表示ノイズを低減し、微弱なRF信号の可視性を向上させます。これにより、小さなスプリアス、リーク、その他の低振幅エミッションをより高い信頼性で検出し測定することが容易になり、より正確な信号特性評価、より効果的なトラブルシューティング、およびRFシステム性能に関する全体的な洞察の向上をサポートします。

低レベル信号検出ソリューションのブロック図を見る

ノイズフロア付近の信号を検出する方法:ブロック図

低レベル信号検出ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

適切なソリューションを見つけるお手伝いが必要ですか?