Como detectar sinais próximos do ruído de fundo

Analisador de Sinais Essencial
+ Analisador de Sinais Essencial

Identificar sinais fracos com precisão

A detecção de sinais fracos torna-se difícil quando o sinal de interesse está apenas ligeiramente acima do ruído de fundo exibido pelo analisador ou parcialmente oculto por ele. Isso é comum ao diagnosticar emissões espúrias, validar transmissores de baixa potência, caracterizar vazamentos ou procurar interferências intermitentes de banda estreita. Nessas situações, os engenheiros precisam de mais do que simples visibilidade; eles precisam de uma configuração de medição que aumente a sensibilidade, mantendo, ao mesmo tempo, velocidade e repetibilidade suficientes para fluxos de trabalho de teste práticos.

Melhore a detecção de sinais de baixo nível otimizando a configuração do analisador de espectro, incluindo atenuação, uso do pré-amplificador, largura de banda de resolução, comportamento de média e técnicas de redução de ruído, como a extensão do piso de ruído, quando aplicável. O objetivo é reduzir a contribuição efetiva do ruído do analisador, de modo que os sinais fracos possam ser separados mais claramente da linha de base, medidos com maior confiança e comparados de forma mais consistente entre as condições de teste.

Solução para detecção de sinais de baixo nível

A detecção de sinais fracos próximos ao nível de ruído exige que os engenheiros otimizem a sensibilidade do analisador, para que o conteúdo espectral de baixo nível possa ser separado da contribuição de ruído do próprio instrumento. Os analisadores de sinal Keysight Essential oferecem suporte a esse fluxo de trabalho, permitindo o ajuste da largura de banda de resolução, atenuação, ganho do pré-amplificador, média e extensão do piso de ruído para reduzir o ruído exibido e melhorar a visibilidade de sinais de RF fracos. Isso facilita a identificação e medição de pequenos espúrios, vazamentos e outras emissões de baixa amplitude com maior confiança, proporcionando uma caracterização mais precisa do sinal, um diagnóstico de problemas mais eficaz e uma melhor compreensão geral do desempenho do sistema de RF.

Veja o diagrama de blocos da solução de detecção de sinais de baixo nível

Como detectar sinais próximos do ruído de fundo: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de detecção de sinais de baixo nível

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?