如何確保 SBOM 的準確性、品質和合規性

SBOM Studio 與 SBOM Generator
+ SBOM Studio 與 SBOM 產生器

確保您的所有產品組合皆具備準確且符合規範的 SBOM

現代產品組合涵蓋數百種裝置、應用程式和韌體版本,每個都由開源、第三方和專有軟體元件的複雜組合所構成。隨著歐盟網路韌性法案、美國 FDA 網路安全指南和框架等法規強制要求使用 SBOM,組織不僅要證明 SBOM 的可用性,還要證明其在產品生命週期中的準確性、完整性和持續治理。實際上,許多 SBOM 無法反映實際出貨的內容。基於原始碼和建置時間的工具通常會遺漏靜態連結程式庫、舊版程式碼、專有供應商二進位大型物件,以及嵌入在編譯後二進位檔深處的元件。

供應商提供的 SBOM 在格式、結構和資料品質方面經常有所不同,導致難以信任或實際運用。這些差距造成了漏洞追蹤的盲點,減緩了法規提交,並增加了軟體供應鏈風險。 為符合法規預期和營運需求,組織必須確保 SBOM 是從出貨成品中準確產生,並根據不斷演進的標準進行驗證,在所有供應商之間進行標準化,以及持續監控漏洞和授權義務。這需要自動化和集中式治理,而非分散的手動流程。

SBOM Studio 與 Generator

Keysight SBOM Generator 和 SBOM Studio 確保精確的 SBOM 生成,以及涵蓋整個產品組合的治理,符合全球法規和產業要求,包括歐盟 CRA 和 FDA 網路安全指南。二進位層級分析可從已出貨軟體產生高擬真度的 SBOM,而 SBOM Studio 則驗證、標準化、豐富化並持續監控 SBOM,提供隨時可供稽核的合規性、漏洞可見性,以及跨產品和供應商的生命週期控制。

觀看 SBOM 工作室與產生器的示範

探索我們的 SBOM Studio 和產生器解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?