SBOM의 정확성, 품질 및 규정 준수를 보장하는 방법

SBOM 스튜디오 및 SBOM 생성기
+ SBOM Studio and SBOM Generator

전체 제품 포트폴리오에서 정확하고 규정을 준수하는 SBOMs 유지

최신 제품 포트폴리오는 수백 개의 장치, 애플리케이션 및 펌웨어 버전을 포함하며, 각각 오픈 소스, 타사 및 독점 소프트웨어 구성 요소의 복잡한 조합으로 구성됩니다. EU 사이버 복원력법, 미국 FDA 사이버 보안 지침 및 프레임워크와 같은 규제가 SBOM 사용을 의무화함에 따라, 조직은 SBOM 가용성뿐만 아니라 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 정확성, 완전성 및 지속적인 거버넌스를 입증해야 합니다. 실제로 많은 SBOM은 실제로 출하된 내용을 반영하지 못합니다. 소스 기반 및 빌드 시간 도구는 정적으로 링크된 라이브러리, 레거시 코드, 독점 공급업체 블롭 및 컴파일된 바이너리 내부에 깊이 내장된 구성 요소를 놓치는 경우가 많습니다.

공급업체에서 제공하는 SBOM은 형식, 구조 및 데이터 품질이 자주 달라 신뢰하거나 운영하기 어렵습니다. 이러한 격차는 취약점 추적에 사각지대를 만들고, 규제 제출을 지연시키며, 소프트웨어 공급망 위험을 증가시킵니다. 규제 기대치와 운영 요구 사항을 충족하기 위해 조직은 SBOM이 출하된 아티팩트에서 정확하게 생성되고, 진화하는 표준에 대해 검증되며, 공급업체 전반에 걸쳐 정규화되고, 취약점 및 라이선스 의무에 대해 지속적으로 모니터링되도록 해야 합니다. 이를 위해서는 단편적인 수동 프로세스 대신 자동화 및 중앙 집중식 거버넌스가 필요합니다.

SBOM 스튜디오 및 생성기

키사이트 SBOM Generator 및 SBOM Studio는 EU CRA 및 FDA 사이버 보안 지침을 포함한 글로벌 규제 및 산업 요구 사항에 부합하는 정확한 SBOM 생성 및 포트폴리오 전반의 거버넌스를 보장합니다. 바이너리 수준 분석은 출하된 소프트웨어에서 고충실도 SBOM을 생성하며, SBOM Studio는 SBOM을 검증, 정규화, 보강 및 지속적으로 모니터링하여 제품 및 공급업체 전반에 걸쳐 감사 준비 규정 준수, 취약점 가시성 및 수명 주기 제어를 제공합니다.

SBOM 스튜디오 및 생성기 데모 보기

당사의 SBOM 스튜디오 및 생성기 솔루션 제품을 살펴보십시오.

리소스 및 인사이트 알아보기

SBOM 거버넌스, 공유 및 관리를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?