SBOMの正確性、品質、およびコンプライアンスを確保する方法

SBOM Studio と SBOM Generator
+ SBOM Studio and SBOM Generator

製品ポートフォリオ全体で正確かつ準拠したSBOMを維持する

現代の製品ポートフォリオは、数百ものデバイス、アプリケーション、ファームウェアバージョンに及び、それぞれがオープンソース、サードパーティ、およびプロプライエタリなソフトウェアコンポーネントの複雑な組み合わせで構成されています。EUサイバーレジリエンス法、米国FDAサイバーセキュリティガイダンス、および各種フレームワークといった規制がSBOMの使用を義務付けているため、組織はSBOMの利用可能性だけでなく、製品ライフサイクル全体にわたる正確性、完全性、および継続的なガバナンスを実証することが求められています。しかし実際には、多くのSBOMは実際に提供される内容を反映していません。ソースベースおよびビルド時のツールでは、静的リンクライブラリ、レガシーコード、プロプライエタリなベンダーブロブ、およびコンパイル済みバイナリの深部に埋め込まれたコンポーネントが見落とされがちです。

サプライヤ提供のSBOMは、形式、構造、データ品質が頻繁に異なり、信頼性や運用性に欠けるものとなっています。これらのギャップは、脆弱性追跡における盲点を生み出し、規制当局への提出を遅らせ、ソフトウェアサプライチェーンのリスクを増大させます。規制要件と運用上の要求を満たすには、組織は、出荷された成果物からSBOMが正確に生成され、進化する標準に対して検証され、サプライヤ間で標準化され、脆弱性およびライセンス義務について継続的に監視されることを保証する必要があります。これには、断片的な手動プロセスではなく、自動化と一元化されたガバナンスが必要です。

SBOM Studio および Generator

キーサイト SBOM GeneratorおよびSBOM Studioは、EU CRAおよびFDAサイバーセキュリティガイダンスを含む、グローバルな規制および業界要件に準拠した、正確なSBOM生成とポートフォリオ全体のガバナンスを保証します。バイナリレベル分析により、出荷済みソフトウェアから高精度なSBOMが生成され、SBOM StudioはSBOMを検証、正規化、強化し、継続的に監視することで、監査対応のコンプライアンス、脆弱性の可視性、および製品とサプライヤー全体にわたるライフサイクル制御を提供します。

SBOM Studioおよびジェネレーターのデモを見る

当社のSBOM StudioおよびGeneratorソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

最適なソリューションをお探しですか?