デジタル製品の生産者が、製品ライフサイクル全体にわたるSBOM管理を一元化し、脆弱性追跡と規制遵守を実現できるようサポートします。
Type
SBOM Studio
Alert notifications
N/A
Compliance, applications, and analysis software
Regulatory compliance
Upgrade
No
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SBOMジェネレーター
SBOM Studio
SBOMコンシューマ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。