如何表徵放大器的互調失真與 IP3

專業類比訊號產生器
+ 專業類比訊號產生器

IP3 特性分析解決方案

要分析放大器的交調失真和三階交調截點(IP3),需要兩個具有接近頻率、受控輸出準位且具備足夠頻譜純度的連續波 RF 信號,以避免將非預期的失真引入測量中。這兩個信號會被合成並同時施加至放大器輸入端,產生所需的基頻輸出音調以及由放大器非線性特性所產生的交調產物。信號分析儀會測量基頻音調與三階交調產物,這些產物通常位於 $2f_1 - f_2$ 和 $2f_2 - f_1$ 的頻率上。此測試設置需要精確控制訊號源功率、音調間距、合成損耗以及分析儀設定,確保所測得的交調失真代表的是放大器響應,而非測試設備本身所產生的失真。

為了測定 IP3,工程師會重複進行雙音信號測量,同時改變放大器輸入功率並記錄所產生的基頻與三階交調準位。在放大器的線性工作區內,基頻輸出音調隨輸入功率大約呈線性增加,而三階交調產物則以更高的速率增加。利用這些測量準位,可以將基頻與三階響應外推至其理論交點,從而確立三階交調截點。接著,便可根據測量參考平面計算出輸入端參考 IP3 或輸出端參考 IP3。在不同的頻率、音調間距或放大器工作條件下重複進行測量,即可在所需的 RF 工作範圍內完成交調失真與 IP3 特性分析。

IP3 特性分析解決方案

分析放大器的交調失真和三階交調截點(IP3)需要兩個頻率與功率獨立控制、且頻率相近的連續波 RF 音調,並將其合成單一激發信號輸入至放大器。Keysight 類比信號產生器能夠提供建立雙音激發信號所需的 RF 訊號源,並具備受控輸出準位與乾淨的頻譜信號。當改變輸入功率時,信號分析儀會測量放大器的基頻輸出音調與三階交調產物。透過比較測得的基頻與交調準位,即可計算輸入端或輸出端參考的 IP3,並對放大器線性度進行特性分析。工程師可以調整載波頻率、音調間距與功率準位,以分析放大器整個工作範圍內的交調失真。此解決方案提供可重複之交調失真測量、IP3 特性分析、RF 放大器特性分析以及產線驗證所需的受控 RF 激發與信號分析功能。

查看 IP3 特性分析解決方案方塊圖

如何表徵放大器的互調失真與 IP3 方塊圖

探索我們的 IP3 特性分析解決方案產品

探索資源與洞察

用於放大器交調失真與 IP3 特性分析的額外資源

相關應用案例