如何校準雷達目標模擬測試裝置

手持式微波分析儀
+ 手持式微波分析儀

使用 OTA 損耗校準執行雷達感測器測試

在製造設施中測試雷達感測器需要受控的測試環境。製造商必須對準並校準空中 (OTA) 測試設置,以達到最佳準確度。正在進行性能測試的雷達感測器必須在遠距離下實現精確至 0.1 度的雷達方位角測量。確保雷達看到預期目標區域需要仔細考慮雷達截面 (RCS) 參數。問題可能源於喇叭天線增益平坦度、雷達與喇叭天線之間的同極化角,以及喇叭天線與雷達目標模擬器 (RTS) 之間導電路徑中的不匹配。為了解決這些不確定性,製造商必須校準 OTA 路徑損耗。

在實驗室或製造環境中,設定雷達目標模擬需要 OTA 校準以確保精確的 RCS 量測。製造商必須取得帶有遠端前端的 RTS,並對機械對準保持嚴格的公差,包括使用對準雷射。為確保精確校準,請使用配備經過特性化標準增益喇叭 (SGH) 天線的接收器校準器,以發射已知的輸出源。將 SGH 天線表面放置在旋轉軸上,其極化與待測雷達感測器相同。當與標準化的手持式訊號分析儀搭配使用時,內建校準公用程式的 RTS 可簡化所有路徑損耗校準資料的執行和儲存。

用於雷達目標模擬設定的 OTA 校準解決方案

實現最佳雷達感測器測試精確度,需要對 RTS 測試設定進行對準和校準。Keysight 適用於 RTS 設定的 OTA 校準解決方案,可確保精確的 OTA 路徑損耗校準,並為 Keysight 雷達目標模擬器提供儲存的路徑損耗資訊。對於機械對準,雷達目標模擬器配備了遠端前端,該前端配備了對準雷射,在 1 公尺距離下可保持 ±5 mm 的嚴格容差。Keysight RCal 接收器校準器可實現高達 110 GHz 的毫米波產生,無需複雜且昂貴的測試設備即可進行 OTA 路徑校準。雷達目標模擬器包含內建校準公用程式,當與 Keysight 手持式訊號分析儀搭配使用時,簡化了所有路徑損耗校準資料的收集和儲存。

觀看 OTA 車用雷達測試校準示範

探索我們的 RTS 設定 OTA 校準解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?