Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NU2級桌上型光伏 (PV) 陣列模擬器包含 PV8900 系列。它們以 3U 機架式外形提供高達 30 kW 的功率,或多個單元並聯時可達 600 kW,以模擬光伏陣列的電氣特性,這對於太陽能逆變器的測試和最佳化至關重要。自動量程輸出可在全功率下適應各種電壓和電流組合,以模擬各種光伏陣列條件,而無需多個電源供應器。我們的光伏陣列模擬器也可用作直流電源供應器,提供內建輸出列表、資料記錄和任意波形產生等功能。您可選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬方案。
單一裝置可測試高達 2000 V 和 30 kW,或透過多個裝置擴充至 600 kW,用於大型商用光伏系統中的高容量串列式逆變器測試。
自動調整輸出以符合負載要求,在最高 2000 V 或 60 A 的電壓和電流組合下提供全功率。
提供高達 30 kW 的自動範圍直流電源,具備精確的電壓/電流控制,以及輸出序列、資料記錄和波形產生等進階功能。
旨在簡化驗證符合 EN50530、IEC 61853 和 IEC 61215 等產業標準的流程。
最大功率
20 kW 至 30 kW
每個輸出的最大電壓
1500 V 至 2000 V
每個輸出的最大電流
30 A 至 60 A
輸出數目
1
Keysight PV8921A 光伏(PV)陣列模擬器讓您能開發、驗證並最佳化變頻器最大峰值功率追蹤演算法的效能。 變頻器最大功率點追蹤(MPPT)演算法效能的開發和驗證工作極富挑戰性。 MPPT 演算法極為複雜,要在太陽下和所有的溫度和輻照條件下進行測試(即便做得到),不但困難而且成本高昂又耗時。
在您的設計實驗室或生產線上,使用 Keysight PV8921A 光伏陣列模擬器,來模擬真實光伏陣列的輸出特性。 PV8921A 太陽能陣列模擬器是一款可自動調整範圍的可程控直流電源,可快速模擬不同環境條件(溫度、輻照度、使用年限、電池技術等)下的 IV 曲線特性,讓您能快速又全面地測試您的太陽能逆變器。
Keysight PV8931A 光伏(PV)陣列模擬器讓您能開發、驗證並最佳化變頻器最大峰值功率追蹤演算法的效能。 變頻器最大功率點追蹤(MPPT)演算法效能的開發和驗證工作極富挑戰性。 MPPT 演算法極為複雜,要在太陽下和所有的溫度和輻照條件下進行測試(即便做得到),不但困難而且成本高昂又耗時。
在您的設計實驗室或生產線上,使用 Keysight PV8931A 光伏陣列模擬器,來模擬真實光伏陣列的輸出特性。 PV8931A 太陽能陣列模擬器是一款可自動調整範圍的可程控直流電源,可快速模擬不同環境條件(溫度、輻照度、使用年限、電池技術等)下的 IV 曲線特性,讓您能快速又全面地測試您的太陽能逆變器。
Keysight PV8932A 光伏(PV)陣列模擬器讓您能開發、驗證並最佳化變頻器最大峰值功率追蹤演算法的效能。 變頻器最大功率點追蹤(MPPT)演算法效能的開發和驗證工作極富挑戰性。 MPPT 演算法極為複雜,要在太陽下和所有的溫度和輻照條件下進行測試(即便做得到),不但困難而且成本高昂又耗時。
在您的設計實驗室或生產線上,使用 Keysight PV8932A 光伏陣列模擬器,來模擬真實光伏陣列的輸出特性。 PV8932A 太陽能陣列模擬器是一款可自動調整範圍的可程控直流電源,可快速模擬不同環境條件(溫度、輻照度、使用年限、電池技術等)下的 IV 曲線特性,讓您能快速又全面地測試您的太陽能逆變器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
太陽能電池陣列模擬器 (PV array simulator) 廣泛應用於各種太陽能和再生能源應用。其主要應用案例包括:
這些模擬器透過實現準確、可重複的測試,且無需依賴實體太陽能板或不可預測的天氣條件,對於推進太陽能技術至關重要。
太陽能電池陣列模擬器 (PV array simulator) 在太陽能逆變器 測試中扮演著關鍵角色,能精確複製太陽能電池板在不同環境條件下的電氣特性。 這些模擬器讓製造商能夠在受控的實驗室環境中,測試逆變器在各種實際情境下的表現,例如 波動的日照(輻照度)、溫度變化和部分遮蔽。透過模擬動態最大功率點 (MPP) 追蹤和負載條件,太陽能電池陣列模擬器可協助工程師評估 逆變器的效率、穩定性和響應時間。這可確保太陽能 逆變器能可靠地將太陽能電池板的直流電轉換為交流電,以用於 併網或離網系統,從而最佳化能源採集和效能。
是的,光伏陣列模擬器可以模擬各種光伏陣列配置,包括串聯、並聯和混合設置,從而對光伏系統設計進行全面測試。
儘管光伏 (PV) 陣列模擬器專為複製太陽能電池板和光伏系統的電氣行為而設計,但其模擬動態電氣特性和環境影響的能力,使其適用於某些再生能源系統測試。它們可用於驗證混合再生能源系統中的元件,例如太陽能儲能設定,或測試與多個能源互動的電源轉換器、電池管理系統 (BMS) 和併網逆變器。然而,PV 陣列模擬器主要針對太陽能應用進行優化,可能無法完全複製風力渦輪機、燃料電池或其他非太陽能再生能源技術的行為。