Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PM4 級平均功率錶包含 N1910B 系列功率錶。它們針對廣泛的頻率與動態範圍,提供可靠、高準確度的連續波(CW)訊號量測。為追求多功能性與耐用性而打造,它們能在實驗室和現場環境中可靠地執行。增強的功能(例如即時量測校驗)可提供訊號穩定性與可重複性,將快速訊號波動的影響降至最低,以便在動態測試條件下獲得可靠的結果。操作需要相容的功率感測器來偵測並將 RF 訊號功率轉換為可量測的電氣訊號。立即索取報價或訂購 Keysight 平均功率錶。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
憑藉 -70 dBm 至 +44 dBm 的動態範圍,您無需外部衰減器、前置放大器或多個感測器,即可精確量測極低和高功率位準。
支援高達 220 GHz 的頻率,確保最大的靈活性、相容性和未來適用性,非常適合 5G、車用雷達和衛星通訊等應用。
低雜訊電路可實現穩定操作,並將快速訊號波動的影響降至最低,在各種訊號條件下提供準確的量測。
自動歸零功能持續校正內部偏移和漂移,確保穩定的基準讀數,無需手動干預。
Number of channels
1 to 4, 1 to 3
Frequency range
DC to 220 GHz
動態範圍
-70 to +44 dBm
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
平均功率計是一種在指定時間間隔內測量射頻 (RF) 或微波訊號平均功率的儀器。它提供訊號功率的純量、非時變表示,使其適用於測量連續波 (CW) 訊號。
平均功率計與功率感測器(通常是 二極體或熱電偶感測器)協同運作,將入射 RF 功率轉換為相應的電氣訊號。然後對此訊號進行處理並隨時間平均,以報告穩定的功率讀數。
即時校準對於平均功率計至關重要,因為它可確保量測結果準確可靠,無需頻繁手動重新校準。當環境條件(例如溫度變化)或感測器中的元件老化時,量測準確度可能會產生漂移。即時校準可在操作期間持續補償這些影響,以維持一致的性能。這種內建校正無需外部參考源,可降低設定複雜度並提高易用性。即時校準在自動化測試系統或生產環境中特別有價值,因為在這些環境中,維持高吞吐量和可重複性至關重要。透過即時動態調整,功率計可在各種條件下提供穩定、精確的讀數,確保每次量測都值得信賴。
寬動態範圍是平均功率計的一個關鍵特性,因為它允許儀器精確測量極低和極高的功率位準,而無需切換感測器或犧牲準確性。這種靈活性在訊號功率可能顯著變化的應用中至關重要,例如設備特性分析、系統校準或跨多個設備或通道的自動化測試期間。憑藉寬動態範圍,功率計可以捕捉細微的訊號變化,並確保在整個輸入位準範圍內提供可靠的性能。這減少了對額外設備的需求,簡化了測試設定,並提高了實驗室和生產環境中的效率。