如何驗證光達感測器

模擬器
+ 模擬器

使用目標模擬加速光達感測器驗證

測試光達感測器需要量測許多參數,包括反射率和最大感測器量程,所有這些都必須在光達視野 (FOV) 範圍內進行。為正確評估長距離光達,務必使用實體目標板進行戶外測試,讓其暴露在真實世界條件下。車用光達感測器必須符合嚴格的要求和準則,才能在開發和製造階段獲得認證,以確保功能安全。

驗證光達感測器需要使用多種距離和反射率值進行目標模擬,而不受限於目標板的固定值。測試設定的基座單元透過遠端光學頭接收光達感測器訊號,然後增加延遲和衰減以模擬所需的距離和反射率,再將訊號傳回感測器。需要協作機器人來定位光達感測器並涵蓋其視野 (FOV)。測試設定應緊湊,最好是桌上型設定,以最大限度地減少空間使用,同時最大限度地提高測試覆蓋率。

雷達目標模擬解決方案

驗證車用光達感測器需要測試感測器的距離準確度、方位角和仰角準確度以及視野。Keysight 光達目標模擬解決方案採用緊湊且標準化的桌上型設定,可模擬 3 至 300 公尺的測試目標距離,以及 10% 至 94% 的表面反射率。此解決方案透過 Keysight 製造用測試執行自動化軟體所涵蓋的標準化和自動化,簡化並加速車用光達感測器的測試、驗證和生產。

觀看光達目標模擬的示範

探索我們的光達目標模擬解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?