Como verificar os sensores Lidar

Emulador
+ Emulador

Aceleração da verificação do sensor lidar usando simulação de alvo

O teste de sensores lidar exige a caracterização de muitos parâmetros, inclusive a refletividade e o alcance máximo do sensor, tudo dentro do campo de visão (FOV) do lidar. Para avaliar adequadamente os lidars de longo alcance, é fundamental realizar testes externos usando placas de alvos físicos que os exponham às condições do mundo real. Os sensores lidar automotivos devem atender a requisitos e diretrizes rigorosos para se qualificarem para a certificação durante as fases de desenvolvimento e fabricação, a fim de garantir a segurança funcional.

A verificação dos sensores lidar requer a simulação de alvos com vários valores de distância e refletividade, não se limitando a valores fixos de placas de alvos. A unidade básica de configuração de teste recebe o sinal do sensor lidar por meio de um cabeçote óptico remoto, adiciona atraso e atenuação para simular a distância e a refletividade desejadas e, em seguida, retorna o sinal ao sensor. É necessário um cobot para posicionar o sensor lidar e cobrir o FOV. A configuração do teste deve ser compacta, de preferência uma configuração do tipo bancada, mantendo o uso mínimo de espaço e maximizando a cobertura do teste.

Solução de simulação de alvo Lidar

A verificação de sensores lidar automotivos requer testes de precisão de alcance, precisão de ângulo de azimute e elevação e campo de visão dos sensores. Com uma configuração de bancada compacta e padronizada, a solução de simulação de alvo lidar da Keysight simula distâncias de alvo de teste de 3 a 300 metros e refletividade de superfície de 10 a 94%. A solução simplifica e acelera o teste, a validação e a produção de sensores lidar automotivos por meio da padronização e da automação cobertas pelo software de automação executiva de teste da Keysight para manufatura.

Veja a demonstração da simulação de alvo lidar

Explore os produtos em nossa solução de simulação de alvos lidar

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?