ライダーセンサーの検証方法

エミュレータ
+ エミュレータ

ターゲットシミュレーションを使用したLiDARセンサー検証の加速

LiDARセンサーのテストでは、反射率や最大センサー距離など、LiDARの視野 (FOV) 内の多くのパラメータを特性評価する必要があります。長距離LiDARを適切に評価するには、実環境条件にさらされる物理的なターゲットボードを使用して屋外テストを実施することが重要です。車載LiDARセンサーは、機能安全を確保するために、開発および製造段階での認証取得のために厳格な要件とガイドラインを満たす必要があります。

LiDARセンサーの検証には、ターゲットボードの固定値に限定されない、複数の距離と反射率の値を持つターゲットシミュレーションが必要です。テストセットアップのベースユニットは、リモート光ヘッドを介してLiDARセンサー信号を受信し、遅延と減衰を追加して目的の距離と反射率をシミュレートした後、信号をセンサーに戻します。LiDARセンサーを配置し、FOVをカバーするにはコボットが必要です。テストセットアップはコンパクトであるべきで、スペースの使用を最小限に抑えながらテストカバレッジを最大化するために、ベンチタイプのセットアップが望ましいです。

LiDARターゲットシミュレーションソリューション

車載LiDARセンサーの検証には、距離精度、方位角および仰角精度、視野のテストが必要です。コンパクトで標準化されたベンチセットアップにより、キーサイトのLiDARターゲットシミュレーションソリューションは、3~300メートルのテストターゲット距離と10~94%の表面反射率をシミュレートします。このソリューションは、キーサイトの製造用テスト実行自動化ソフトウェアによってカバーされる標準化と自動化を通じて、車載LiDARセンサーのテスト、検証、および生産を簡素化し、加速します。

LiDARターゲットシミュレーションのデモを見る

当社のLiDARターゲットシミュレーションソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?