如何量測 O-DU/O-CU 的能源效率

UE/O-RU 模擬器
+ UE/O-RU 模擬器

根據 ETSI 標準量測 O-DU/O-CU 能源效率

為確保開放式無線接取網路(O-RAN)的開放式分散式單元(O-DU)和開放式集中式單元(O-CU),具有準確且標準化的能源效率(EE),您需評估與功耗、資源利用率,以及整體網路效能相關的各種因素。 EE 是指傳輸位元數與能源消耗的比率,藉由存取用戶端設備(UE)的傳輸速率資料,測試工程師可確定較低的能源消耗(EC),不會導致服務品質下滑。 如欲量測 O-DU 和 O-CU 的 EE,則需對前傳和回程介面進行模擬。 此外,測試工程師還必須能夠模擬不同的 UE 流量特性。

前傳(fronthaul)需要使用 O-RU 模擬器來提供介面與 O-DU 介接。 UE 模擬器可模擬 UE 請求流量,然後傳輸至 O-RU 模擬器。 回程(backhaul)需要使用核心模擬器或運作中的核心網路。 可記錄輸出功率的交流或直流電源供應器,能夠量測 O-DU/O-CU 的總能耗。 歐洲電信標準協會(ETSI)的規格並未對分散式基地台架構提出要求,因此功率量測點可能因部署而異。 該測試軟體可模擬具有不同路徑損耗、檔案大小和傳輸速率的各種 UE 流量特性,以產生能源效率報告。

O-DU/O-CU 能源效率測試解決方案

O-DU/O-CU 能源效率測試解決方案

量測 O-DU 和 O-CU 的能源效率時,您需進行模擬。 Keysight O-DU/O-CU 能效測試解決方案包括 O-RU、UE 和核心網路模擬器,以及先進電源系統的組合,可為 O-DU/O-CU 提供交流/直流電源,以便對電源功耗進行特性分析。 適用於 O-DU/O-CU 的能源平面測試套件,為測試工程師提供便於控制儀器的統合軟體框架,以便自動執行標竿測試並產生報告。

查看 O-DU/O-CU 能源效率測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?