如何測量O-DU/O-CU的能源效率

UE / O-RU 模擬器
+ UE / O-RU 模擬器

依循 ETSI 標準量測 O-DU / O-CU 能源效率

確保開放式無線電存取網路 (O-RAN) 中 O-DU (開放式分散式單元) 和 O-CU (開放式集中式單元) 的能源效率 (EE) 準確且標準化,需要評估與功耗、資源利用率和整體網路性能相關的各種因素。由於 EE 是傳輸位元與消耗能量的比率,因此測試工程師需要存取使用者設備 (UE) 傳輸量資料,以確保較低的能耗 (EC) 不會以犧牲服務品質為代價。為了測量 O-DU 和 O-CU 的 EE,需要對前傳和回傳介面進行模擬。此外,測試工程師必須能夠模擬不同的 UE 流量設定檔。

前傳需要一個 O-RU 模擬器來提供與 O-DU 的介面。UE 模擬器模擬 UE 所請求的流向 O-RU 模擬器的流量。回傳需要一個核心網路模擬器或實體核心網路。一個能夠記錄輸出功率的交流或直流電源供應器,用於測量 O-DU/O-CU 的總能耗。歐洲電信標準協會(ETSI)的規範並未對解構式基地台架構提出要求,因此功率測量點可能因實作而異。測試軟體透過模擬具有不同路徑損耗、檔案大小和吞吐量的各種 UE 流量配置文件,產生一份能源效率報告。

O-DU / O-CU 能源效率測試解決方案

量測 O-DU 和 O-CU 的能源效率需要模擬。Keysight O-DU / O-CU 能源效率測試解決方案包括 O-RU、UE 和核心網路模擬器,以及先進電源系統的組合,可為 O-DU / O-CU 提供交流/直流電源,以表徵功耗。O-DU / O-CU 的 E 平面測試套件為測試工程師提供統一的軟體框架,以控制儀器進行自動化基準測試和報告。

探索我們的 O-DU/O-CU 能源效率測試解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?