Wie man die Energieeffizienz einer O-DU / O-CU misst

UE / O-RU-Emulator
+ UE / O-RU-Emulator

Messung der O-DU / O-CU-Energieeffizienz nach ETSI-Normen

Die Gewährleistung einer genauen und standardisierten Energieeffizienz (EE) von O-DU (Open Distributed Unit) und O-CU (Open Centralized Unit) in einem offenen Funkzugangsnetz (O-RAN) beinhaltet die Bewertung verschiedener Faktoren in Bezug auf den Stromverbrauch, die Ressourcennutzung und die Gesamtnetzleistung. Da EE das Verhältnis zwischen übertragenen Bits und verbrauchter Energie ist, benötigen Testingenieure Zugang zu den Durchsatzdaten der Benutzergeräte (UE), um sicherzustellen, dass ein geringerer Energieverbrauch (EC) nicht auf Kosten einer geringeren Dienstqualität geht. Um die EE einer O-DU und O-CU zu messen, ist eine Emulation für die Fronthaul- und Backhaul-Schnittstelle erforderlich. Darüber hinaus müssen die Testingenieure in der Lage sein, verschiedene UE-Verkehrsprofile zu simulieren.

Das Fronthaul benötigt einen O-RU-Emulator, um die Schnittstelle zur O-DU bereitzustellen. Ein UE-Emulator simuliert den Verkehrsfluss zum O-RU-Emulator, der von den UEs angefordert wird. Für den Backhaul ist ein Core-Emulator oder ein aktives Kernnetz erforderlich. Eine AC- oder DC-Stromversorgung, die in der Lage ist, die Ausgangsleistung aufzuzeichnen, misst den kombinierten Energieverbrauch von O-DU / O-CU. Die Spezifikation des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) enthält keine Anforderungen an die disaggregierte Basisstationsarchitektur, so dass die Punkte der Leistungsmessung je nach Implementierung variieren können. Die Testsoftware erstellt einen Energieeffizienzbericht, indem sie verschiedene UE-Verkehrsprofile mit unterschiedlichen Pfadverlusten, Dateigrößen und Durchsätzen simuliert.

O-DU / O-CU Energieeffizienz-Testlösung

Die Messung der Energieeffizienz einer O-DU und O-CU erfordert eine Emulation. Die Keysight O-DU / O-CU-Energieeffizienz-Testlösung umfasst den O-RU-, UE- und Kernnetz-Emulator sowie eine Kombination aus fortschrittlichen Stromversorgungssystemen, die die O-DU / O-CU mit Wechselstrom / Gleichstrom versorgen, um den Stromverbrauch zu charakterisieren. Die E-Plane-Testsuite für O-DU / O-CU bietet Testingenieuren ein einheitliches Software-Framework zur Steuerung der Instrumente für automatisches Benchmarking und Reporting.

Entdecken Sie die Produkte in unserer O-DU / O-CU Energieeffizienz-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?