CoreSIM – 核心模擬 RAN 解決方案

CoreSIM 是 4G/5G 核心模擬器。 它提供環繞測試,可與其他是德科技模擬解決方案相輔相成,以簡化並加快 RAN 測試。

產品影像
  • Sub system simulated

    O-Gnb, Core Network

  • Test types

    O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound

  • Interfaces supported

    Backhaul

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

CoreSIM 為 4G/5G 核心模擬器,可消除對核心網路不必要的依賴,並提供易於控制、可重複的測試環境配置,讓無線接取網路測試變得更容易。 如此一來,業者可集中心力對待測裝置執行 RAN 測試,以加速 3GPP 標準部署。 CoreSIM 的擴充性極高,最多可平行執行上百個獨立的測試。 ePC 模擬器可用於 NSA 環繞測試,而 5G 核心模擬器則用於 SA 環繞測試。 支援資料、儲存、語音、視訊協定。 CoreSIM 可託管在任何 Intel 伺服器上。

消除對核心網路的不必要依賴,簡化無線接取網路測試

  • ePC 模擬器可用於 NSA 環繞測試,而 5G 核心模擬器則用於 SA 環繞測試
  • 支援資料、儲存、語音、視訊協定
  • 支援 S1 介面 EPC、WiFi 卸載和 eMBMS 協定
  • 高擴充性:可平行執行上百個獨立的測試
  • 可信賴在任何 Intel 伺服器上
  • 在測試流程中平均執行控制平面和使用者平面測試
  • 可支援 10,000 個 UE,每秒可處理 1,000 個註冊請求
  • L4–7 流量:10 Gbps 傳輸速率(DL+UL)