Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
CoreSIM은5G 시뮬레이터입니다. 랩어라운드 테스트를 통해 다른 키사이트 시뮬레이션 솔루션을 보완함으로써 RAN 테스트를 간소화하고 속도를 높입니다.
Sub system simulated
O-Gnb, Core Network
Test types
O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound
Interfaces supported
Backhaul
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
4G/5G 코어 시뮬레이터인 CoreSIM은 코어 네트워크의 원치 않는 종속성을 제거하고 쉽게 제어 가능하고 반복 가능한 테스트 환경 설정 덕분에 무선 액세스 네트워크 테스트가 더욱 쉬워집니다. 따라서 RAN 테스트 노력을 테스트 대상 디바이스에 집중시켜 3GPP 표준 시행 속도를 높일 수 있습니다. 확장성이 뛰어난 CoreSIM은 최대 100개의 독립적인 테스트 라인을 병렬로 지원합니다. NSA 랩어라운드용 ePC 시뮬레이터와 SA 랩어라운드용 5G 코어 시뮬레이터를 사용할 수 있습니다. 데이터, 스토리지, 음성, 비디오 프로토콜도 지원합니다. 모든 Intel 서버에서 CoreSIM을 호스팅할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.