如何分析傳輸通道的信號品質

UXA 信號分析儀
+ UXA 信號分析儀

量測相位失真,將傳輸通道信號品質最佳化

分析傳輸通道品質時,您需將振幅平坦度和相位失真度最佳化,以全面提升接收器的信號品質。 為此,您需要可量測相位失真或群組延遲變異的測試系統。 相位失真和群組延遲是最重要的特性,它們會限制射頻信號路徑的頻寬,進而導致射頻通道中的信號失真。

如欲將傳輸通道中的信號品質最佳化,您需要配備信號分析軟體的信號分析儀,以便執行可重複的通道響應量測,例如群組延遲。 在信號通過待測物(DUT)後,您需量測相鄰音調的相位差,以確定群組延遲狀況。

自放電量測系統

傳輸通道信號品質測試解決方案

測試傳輸通道品質時,您需量測相位失真或群組延遲變異。 是 德科技通道品質/群組延遲測試解決方案包含 N9042B UXA 信號分析儀(頻譜分析儀)和 N9056EM0E PathWave X 系列多點觸控應用軟體。 此解決方案可在高達 110 GHz 頻率和 4 GHz 分析頻寬的高頻率和寬頻寬下進行測試,並提供可重複的通道響應量測,以便針對衛星通訊中的寬頻元件進行測試。

觀看傳輸通道信號品質測試展示影片

查看傳輸通道信號品質測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?