Wie charakterisiert man die Signalqualität eines Übertragungskanals?

UXA-Signalanalysator
+ UXA Signal-Analysator

Messung der Phasenverzerrung zur Optimierung der Signalqualität des Übertragungskanals

Die Charakterisierung der Qualität eines Übertragungskanals erfordert die Optimierung der Amplitudenflachheit und der Phasenverzerrung, um die Signalqualität am Empfänger zu maximieren. Dazu wird ein Testsystem benötigt, das die Phasenverzerrung oder die Gruppenverzögerung messen kann. Phasenverzerrung und Gruppenlaufzeit sind die wichtigsten Merkmale, die die Bandbreite des HF-Signalwegs begrenzen und zu einer Verzerrung des Signals im HF-Kanal führen.

Die Optimierung der Signalqualität in einem Übertragungskanal erfordert einen Signalanalysator mit Signalanalysesoftware, um wiederholbare Messungen der Kanalantwort, wie z. B. der Gruppenlaufzeit, durchzuführen. Sie müssen die Phasendifferenz für die Nachbartöne messen, nachdem das Signal das zu prüfende Gerät (DUT) durchlaufen hat, um die Gruppenlaufzeit zu bestimmen.

Testlösung für die Signalqualität des Übertragungskanals

Die Prüfung der Qualität eines Übertragungskanals erfordert die Messung von Phasenverzerrungen oder Gruppenlaufzeitabweichungen. Die Keysight-Lösung zur Prüfung der Kanalqualität/Gruppenlaufzeit umfasst die N9042B UXA-Signalanalysatoren ( Spektrumanalysatoren Mit der Multi-Touch-Anwendungssoftware PathWave X-Series N9056EM0E ermöglicht die Lösung Tests bei hohen Frequenzen und großen Bandbreiten bis zu 110 GHz Frequenz und 4 GHz Analysebandbreite. Sie liefert reproduzierbare Kanalantwortmessungen für die Prüfung von Breitbandkomponenten in der Satellitenkommunikation.

Siehe Demo eines Tests der Signalqualität eines Übertragungskanals

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung zur Prüfung der Signalqualität von Übertragungskanälen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?