PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 6 個 (共 6 個)

具備 GPIB、兩個 20 通道開關模組、一個 20 通道多工器模組和 BenchVue DAQ 軟體的 3 槽資料擷取主機影像
3 槽資料擷取主機,附 GPIB、兩個 20 通道開關模組、一個 20 通道多工器模組和 BenchVue DAQ 軟體
型號
DAQ973SBX

DAQ973MBX 最佳多工器套件優惠包含一個 DAQ973A 單一 3 槽資料擷取主機 (USB、LAN 和 GPIB)、兩個 20 通道 DAQM903A 致動器/通用開關模組、一個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及一份為期 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體,並附帶 KeysightCare 軟體支援訂閱。此套件可讓您享有建議售價 9 折的優惠。

具備 GPIB、兩個 20 通道開關模組和一個 20 通道多工器模組的 3 槽資料擷取主機影像
3 槽資料擷取主機,附 GPIB、兩個 20 通道開關模組和一個 20 通道多工器模組
型號
DAQ973SB

DAQ973SB 更好的切換套件優惠包含一個 DAQ973A 單一 3 槽資料擷取主機 (USB、LAN 和 GPIB)、兩個 20 通道 DAQM903A 致動器/通用切換模組,以及一個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。此套件可讓您享有建議售價 8% 的折扣。

影像:配備兩個 20 通道開關模組和一個 20 通道多工器模組的 3 插槽資料擷取主機
3 槽資料擷取主機,附兩個 20 通道開關模組和一個 20 通道多工器模組
型號
DAQ970SB

DAQ970SB 優質切換套件優惠包含一個 DAQ970A 單一 3 槽資料擷取主機 (USB 和 LAN)、兩個 20 通道 DAQM903A 致動器/通用切換模組和一個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。此套件可讓您享有建議售價 5% 的折扣。

具備 GPIB、三個 20 通道多工器模組和 BenchVue DAQ 軟體的 3 槽資料擷取主機影像
3 槽資料擷取主機,附 GPIB、三個 20 通道多工器模組和 BenchVue DAQ 軟體
型號
DAQ973MBX

DAQ973MBX 最佳多工器套件優惠包含一個 DAQ973A 單一 3 槽資料擷取主機 (USB、LAN 和 GPIB)、三個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及一份為期 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體,並附帶 KeysightCare 軟體支援訂閱。此套件可讓您享有建議售價 92 折的優惠。

影像:配備三個 20 通道多工器模組的 3 插槽資料擷取主機
3 槽資料擷取主機,附三個 20 通道多工器模組
型號
DAQ970MB

DAQ970MB 經濟型多工器套件優惠包含一個 DAQ970A 單一 3 槽資料擷取主機 (USB 和 LAN) 和三個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。此套件可讓您享有建議售價 95 折的優惠。

具備 GPIB 和三個 20 通道多工器模組的 3 槽資料擷取主機影像
3 槽資料擷取主機,附 GPIB 和三個 20 通道多工器模組
型號
DAQ973MB

DAQ973MB 更好的多工器套件優惠包含一個 DAQ973A 單一 3 槽資料擷取主機 (USB、LAN 和 GPIB) 和三個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。此套件可讓您享有建議售價 6% 的折扣。

全部清除