3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB 和 3 個 20 通道多工器模組

DAQ973MB Better 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(USB、LAN 和 GPIB),以及 3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件提供 6% 的優惠折扣。

產品影像
  • Maximum vertical resolution

    22 bits

  • Form factor

    Benchtop

  • Number of channels

    120

  • Bundle Components

    GPIB + 3 x 20-Channel Multiplexer Modules

  • Maximum sample rate

    800 kSa/s

  • Input current channels

    6

  • Input voltage channels

    60

  • Connector type

    LAN, USB, GPIB

  • Bundle type

    Multiplexer bundle

  • Software included

    No

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

DAQ973MB Better 多工器套件包含一個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機,和 3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組。 此套件包含:
  • 3 插槽主機,具備 USB、LAN 和 GPIB 介面
  • 6.5 位數(22 位元)內部 DMM
  • 60 通道多工器切換器
  • 6 通道專屬電流量測
  • 2 線式和 4 線式掃描
  • 300 V 切換
  • 80 ch/s 掃描
  • 內建的熱電偶參考介面
  • 內建信號調節功能,可量測熱電偶、RTD 和熱敏電阻、交流/直流電壓和電流、電阻、頻率/週期、二極體測試和電容