3 插槽資料擷取主機,具備 GPIB、3 個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體

DAQ973MBX Best 多工器套件包括 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機(USB、LAN 和 GPIB)、3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及 36 個月的節點鎖定 BV0006B BenchVue DAQ 軟體和 KeysightCare 軟體支援訂閱服務。 此套件提供 8% 的優惠折扣。

產品影像
  • Maximum vertical resolution

    22 bits

  • Form factor

    Benchtop

  • Number of channels

    120

  • Bundle Components

    GPIB + 3 x 20-Channel Multiplexer Modules + BenchVue Software

  • Maximum sample rate

    800 kSa/s

  • Input current channels

    6

  • Input voltage channels

    60

  • Connector type

    LAN, USB, GPIB

  • Bundle type

    Multiplexer bundle

  • Software included

    Yes

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

DAQ973MBX 3 槽式資料擷取主機,具備 GPIB、三個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體
DAQ973MBX 3 槽式資料擷取主機,具備 GPIB、三個 20 通道多工器模組,以及 BenchVue DAQ 軟體

型號:

DAQ973MBX

數量

選購項目

1

DAQ973MBX 最佳價值資料擷取多工器套件 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 是德科技送修保固 - 3 年。 | 是德科技送修保固 - 3 年。

1

BenchVue 資料擷取應用程式

1

資料擷取系統,支援 USB、LAN 和 GPIB

3

多工器(2/4 線)模組 20 通道

焦點訊息

DAQ973MBX Best 多工器套件包含 1 個 DAQ973A 3 插槽資料擷取主機、3 個 20 通道 DAQM901A 多工器模組,以及 BV0006B BenchVue DAQ 軟體和 KeysightCare 軟體支援訂閱服務。 此套件包含:
  • 3 插槽主機,具備 USB、LAN 和 GPIB 介面
  • 6.5 位數(22 位元)內部 DMM
  • 60 通道多工器切換器
  • 6 通道專屬電流量測
  • 2 線式和 4 線式掃描
  • 300 V 切換
  • 80 ch/s 掃描
  • 內建的熱電偶參考介面
  • 內建信號調節功能,可量測熱電偶、RTD 和熱敏電阻、交流/直流電壓和電流、電阻、頻率/週期、二極體測試和電容
  • BV0006B BenchVue DAQ 36 個月節點鎖定軟體授權,以及 KeysightCare 軟體支援訂閱服務