這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
即時頻譜分析儀(RTSA)
查看、擷取並了解最飄忽不定的已知或未知信號
產品特性
查看更多、 擷取更多、 全面了解。
透過即時頻譜分析儀(RTSA)選項,為現有分析儀添加即時分析功能。 即時 UXA、PXA 或 MXA X 系列信號分析儀可連續擷取射頻信號,包括非常靠近大信號的低位準信號。 其條件觸發功能可監測暫態或間歇事件,並進行信號擷取、量測與顯示。 最終結果 — 您可查看、擷取並且更深入了解信號。
- 以 100% 信號攔截概率(POI),檢測最短僅 3.33 ns 的信號
- 以高達 510 MHz 的即時頻寬進行掃描
- 以外部混頻,在高達 THz 頻率下執行即時信號分析
- 以高達 78 dB 的無雜波動態範圍,查看大信號中的微小信號
- 利用頻率遮罩和時間限定觸發功能,辨識並記錄最難以捉摸的信號
- 透過步進密度顯示來監視分析儀整個頻率範圍內的頻譜
- 可擷取最短僅 3.57 µs 的偶發或暫態信號,讓您對您的系統或信號環境更具信心
- 藉由快速切換執行必要的傳統量測,例如相位雜訊、雜訊指數等,加速開發通訊系統
利用即時頻譜分析儀(RTSA)尋找目標信號
在測試雷達、電子戰或信號情報系統時,在複雜和動態環境中查找並量測想要觀測的信號至關重要。 利用即時頻譜分析儀(RTSA),您可使用遮罩來觸發信號,甚至在時域中查看信號。 使用配備 RTSA 選項的 X 系列信號分析儀,快速連結因果關係。
主要規格
頻率選項
從 3.6 至 110 GHz
最大分析頻寬
高達 1 GHz
最大即時頻寬
高達 510 MHz
透過 X 系列應用軟體,簡化複雜任務並提供可重複的結果
藉由下載 X 系列量測應用軟體,了解行動通訊、無線和航太與國防的裝置和設計效能。
- 透過整合式應用軟體執行各項量測,從參數量測到最新無線標準相符性量測(如 5G、IoT、LTE 和 WLAN),讓一致的量測觸手可得,以便深入了解裝置效能
- 在用於設計、開發和製造的多個硬體平台上,共用相同的量測科學和專業知識
- 根據您的需求和預算,選擇最合適的授權類型和期限
產品規格書
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助