お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)
既知または未知の発生頻度の少ない信号の表示/捕捉/解析
ハイライト
See More.視える、 より多くのデータを、 より深く理解
リアルタイムのスペクトラム・アナライザ(RTSA)オプションにより、既存のスペクトラム・アナライザにリアルタイム・アナライザ機能を追加することができます。 リアルタイムUXA、PXA、またはMXA Xシリーズ・シグナル・アナライザは、大きな信号の近くで発生する低レベルの信号を含むRF信号を連続的に捕捉することができます。 柔軟なトリガ機能を用いて過渡的または間欠的なイベントを監視し、信号の捕捉/測定/表示を実行します。 その結果として詳細な表示、捕捉、解析が可能になります。
- 100%の信号捕捉率(POI)による最小3.33 nsの短い信号の検出が可能
- 最大510 MHzのリアルタイム帯域幅でスキャン
- 外部ミキサーを使用してテラヘルツの周波数までリアルタイム信号解析を実行
- 最大78 dBのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)により大きな信号の存在下で小さい信号の測定が可能
- 周波数マスクトリガとタイム・クオリファイド・トリガを使用して、問題の信号を識別/記録
- 段階的な密度表示により、アナライザの全周波数帯域まで広範囲のスペクトルを監視
- 最小3.57 µsの間欠的な信号や過渡信号を捕捉できることが分かれば、システムや信号環境に対する自信を深めることができます
- 位相雑音、雑音指数など従来より必須の測定との切り替えを迅速に行い、通信システム開発を加速
リアルタイムのスペクトラム・アナライザ(RTSA)で目的の信号を見つける
レーダー、電子戦、信号傍受システムをテストする際には、複雑でダイナミックな環境において目的の信号を見つけて測定することが重要です。 リアルタイムのスペクトラム・アナライザ(RTSA)を使用すると、マスクを使用して信号をトリガし、タイムドメインで信号を表示することも可能です。 RTSAオプションを備えたXシリーズ シグナル・アナライザでは、原因と結果を短時間で関連付けることが可能です。
Key Specifications
周波数オプション
3.6 GHz~110 GHz
最大解析帯域幅
最大1 GHz
最大リアルタイム帯域幅
最大510 MHz
Xシリーズアプリケーションにより複雑なタスクを簡素化し、再現性の高い結果を実現
ダウンロードして入手できるXシリーズ測定アプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器やデザインに対する理解を深めることができます。
- パラメトリック測定から、5G、IoT、LTE、WLANなどの最新の規格に準拠した無線測定まで、デバイス性能をより深く理解することができ、一貫性のある測定を簡単に実行できる統合アプリケーションを提供
- 設計、開発、製造全般で複数のハードウェアプラットフォームを通じて同じ測定科学と専門知識を共有
- ニーズと予算に応じて最適なライセンスタイプと条件を選択
データシート
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。