全新的 PMA 行動應用軟體

透過全新的 PMA 行動應用軟體,您可輕鬆獲得可具體改善生產線的洞察力,且從遠端進行各項操控!
PMA 行動應用軟體專為現今的智慧型手機而開發,可為您提供:
  • 專為智慧型手機打造的圖像和圖表,帶給您真正的行動體驗。
  • 最高等級的連接與安全性
  • 即時與隨選警示
立即到 Apple App Store 或 Google Play 商店,搜尋並下載 “Keysight PMA”!
 
* 僅適用於 PMA 企業版 *

Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。Google Play 和 Google Play 標誌是 Google LLC 的商標。

產品特性

PathWave 製造分析平台結合量測專業知識、資料科學和大數據工程技術,可針對未來智慧工廠的各個層面,為製造商提供深入的洞察力,以便執行具體措施。 透過大數據進階分析,您可提高良率、減少重新進行測試與處理所耗費的時間,並避免因劣質產品而導致成本升高。 透過獨特的創新分析功能,您可加速回收投資並獲得豐碩的業務成果。

說明

  • 透過廣泛的深度資料分析與過濾,查看工廠運作績效,包括整體運作效率(OEE)、良率、直通率(FPY)、重新測試、產能等等
  • 節省工作空間,並且隨時隨地查看客製化儀表板,以掌握即時狀況

診斷

  • 提供專為不同層級的操作人員、技術人員和工程師設計的無程式碼診斷工具和圖像化功能
  • 您只需點擊滑鼠,即可找到問題根源,還可在多個測試、系統、測試夾具、零件、探測器之間進行比較

可預測性

  • 使用最佳的機器學習異常偵測模型,預測即時製造過程中潛在的品質問題
  • 只會收到「風險評分最高」的警示。 採取積極行動,避免造成災難性後果,並減輕品質不佳的風險,而且不再飽受大量告警疲乏轟炸

規範性

  • 透過經最佳化的動態元件平均測試,設定即時自適應測試極限值
  • 充分利用水平和垂直系統的轉換後資料和洞察力,將流程最佳化

 

提升洞察力

所有汽車電子製造商的最終目標是,以最優質電路板品質和最高的生產傳輸速率,實現最高的營收。 如果需要一直重新測試,不僅會降低生產速度,也會拖延 EMS 供應商的產品上市時間。 了解 PathWave 製造分析軟體(工業 4.0 資料分析解決方案)如何幫助一家全球 EMS 公司縮短產品上市時間。

PM2288A PathWave Manufacturing Analytics software

提高良率並分析問題根源

現代汽車擁有一個由複雜互連設備所組成的龐大網路,其中每個設備均針對能源效率、通訊、資料處理和延遲進行了最佳化。 如此一來,電子製造商現在需要處理、分析並詮釋更多資料;因而必須在製造產線進行大數據分析。

隨著解決功能測試失敗或不良品問題的複雜性不斷升高,透過診斷來找出問題根源,以維持或提高產能,變得至關重要。 請閱讀案例研究,了解 PathWave 製造分析軟體如何協助一家大型汽車電子製造商找出 RCA 問題,進而大幅提高製造良率。

大數據:淹沒在警報中

大數據分析可帶來豐厚的回報,但同時也會產生大量的警示。 隨著相關工具每天都產生並送出上百條吿警訊息,管理者不斷被疲勞轟炸,根本來不及進行處理。 事實上,吿警疲勞已經成為電子製造業亟需克服的挑戰;然而,在設計解決方案時,這個問題經常被忽視。

PMA 的異常警示評分模型結合了量測專業知識與資料處理科學,可以單獨顯示最重要的警訊。

PMA Anomaly Detection Model Diagram

PMA 和 ISO 27001

國際標準化組織(ISO)是一個獨立的非政府組織,也是全球最大的自願性國際標準制定機構。 ISO 27001 可協助企業提高資料安全意識,並導入可預防安全漏洞或資料濫用風險的系統和流程。

PathWave 製造分析(PMA)軟體特別重視資料安全,尤其是客戶資料。 設立資訊安全管理系統的目的是,保護資料的機密性、可用性和完整性。

PathWave 製造分析(PMA)軟體經過驗證,符合 ISO 27001:2013 資訊安全管理系統(ISMS)認證指定的所有實體、邏輯、流程和管理控制措施。

主要規格

360º 全方位檢視運作和資產管理

自動化的即時監控和異常檢測

工業 4.0 準備就緒

透過電子郵件、SMS 或手機簡訊傳送事件通知

支援企業端部署或雲端軟體環境

擴充 PathWave 製造分析功能

企業級軟體服務合約

請即簽署是德科技企業級軟體服務合約,以便持續為您的企業創造價值。 此服務合約提供可重新混合搭配的授權方案,讓您能靈活、經濟有效地使用是德科技多元的軟體組合。

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助