這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
這是用於 D9010BSEO Infiniium 離線版軟體的高速串列匯流排解碼軟體套件,也是執行該應用軟體的必備要件。 它相當於 D9010PCIP、D9010MCDP、D9010MPLP、D9010MPMP、D9010EKRP 和 D9010USBP 選項的離線版本。 此套件包含以下串列匯流排標準的強大解碼功能:SATA、SAS、MIPI® (所有 C-PHY、D-PHY 和 M-PHY 協定)、10G-KR、PCI Express® Gen 1、2 和 3,USB 2.0/3.0/3.1/3.2、8b/10b、Ethernet 100BASE KR/CR 和 DDR 1/2/3。
- 此軟體套件整合了 20 多種最受歡迎的介面,讓您能更快、更簡單地完成高速串列匯流排除錯
- 具備自動設定功能,讓您能在 30 秒內完成示波器設定,以顯示特定的協定解碼結果
- 獲得多元的整合式協定觸發功能 – 請參閱產品規格書所列的完整功能
- 可快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
- 透過時間關聯檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯
- 更多關於解碼和觸發設定的詳細資訊,請參閱產品規格書。 在使用此應用軟體時如需協助,請參閱 Infiniium 輔助說明。
免費試用
取得 D9010HSPO 30 天試用授權。
此應用軟體讓您能在 PC 上離線分析示波器資料。
您對 D9010HSPO 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助