주요 특징

이것은 이 어플리케이션의 전제 조건인 D9010BSEO Infiniium Offline용 고속 시리얼 버스 디코드 번들로, D9010PCIP, D9010MCDP, D9010MPLP, D9010MPMP, D9010EKRP, D9010USBP 옵션의 오프라인 버전입니다. 이 번들은 SATA, SAS, MIPI®(모든 C-PHY, D-PHY 및 M-PHY 프로토콜), 10G-KR, PCI Express® Gen 1, 2, 3, USB 2.0/3.0/3.1/3.2, 8b/10b, Ethernet 100BASE KR/CR, DDR 1/2/3와 같은 시리얼 버스 표준에 대한 강력한 디코딩을 포함합니다.

  • 가장 인기있는 20개 이상의 인터페이스를 하나로 결합한 이 패키지를 사용하여 고속 시리얼 디버깅을 더 빠르고 더 간단하게 처리
  • 자동 설정 기능으로 30초 이내에 특정 프로토콜 디코딩을 표시하도록 스코프 설정
  • 다양한 통합 프로토콜 레벨 트리거 활용(전체 목록은 데이터시트 참조)
  • 프로토콜 수준에서 패킷을 볼 수 있어 시간 절약 및 오류 제거
  • 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 시리얼 프로토콜 문제를 신속하게 해결
  • 디코드 및 트리거 설정에 대한 자세한 정보는 데이터시트를 참조하십시오. 소프트웨어 어플리케이션 사용과 관련한 도움이 필요하면 Infiniium 도움말 안내서를 참조하십시오.

무료 체험판

D9010HSPO에 대한 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.

이 어플리케이션을 통해 오실로스코프 데이터를 PC에서 Offline으로 분석할 수 있습니다.

D9010HSPO에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?