お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9010HSPO Infiniiumオフライン – High Speedプロトコル・ソフトウェア・バンドルs
最も一般的な20以上インターフェースを1つにまとめたHigh-Speedシリアル・デバッグ・バンドルを高速化/簡素化
ハイライト
このアプリケーションの前提条件となるD9010BSEO Infiniium オフライン用の、高速シリアル・バス・デコード・バンドルです。 当社のD9010PCIP、D9010MCDP、D9010MPLP、D9010MPMP、D9010EKRP、D9010USBPのオフラインオプションに相当します。 このバンドルには、以下のシリアルバス規格のための強力なデコードが含まれています。SATA、SAS、MIPI® (すべてのC-PHY、D-PHY、M-PHYプロトコル)、10G-KR、PCI Express® Gen 1、2、3、USB 2.0/3.0/3.1/3.2, 8b/10b, イーサネット 100BASE KR/CR および DDR 1/2/3。
- 最も一般的な20以上の一般的なインターフェースを1つにまとめたこのパッケージを使って、高速のシリアルデバッグをより速く、より簡単に。
- オシロスコープを設定し、自動セットアップ機能によって30秒以内に特定プロトコルのデコードを表示
- 豊富な内蔵プロトコルレベルのトリガを使用可能ー完全なリストについてはデータシートを参照
- プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
- 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート
- デコードおよびトリガ設定の詳細については、データシートをご参照ください。 ソフトウェアアプリケーションの使用方法については、Infiniiumヘルプガイドを参照してください。
無料の試用版
D9010HSPOの30日間の試用ライセンスを入手してください。
このアプリケーションにより、PC上でオシロスコープのデータをオフライン解析できます。
D9010HSPOにご関心がございますか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。