這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
提高生產力
- 無需使用示波器和測試系統,即可透過電腦進行檢視與分析,以獲得更深入的洞察力
- 輕而易舉地與工作團隊共享示波器量測結果,如有需要也可與客戶和供應商分享資料
- 快速記錄有用的量測資料
- 支援各種 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 示波器常用的檔案格式,以及通用的 .csv、.txt 和 .tsv 檔
標準功能
- 可開啟並檢視多達 8 個波形(支援高達 16 位元的垂直位元解析度)
- 可使用您熟悉的示波器水平和垂直控制功能,快速瀏覽並且放大任何想要觀測的事件
- 只需點擊滑鼠,即可存取超過 60 種內建的自動量測功能
- 包含 FFT 和濾波器在內的 20 種數學運算子,提供多達 4 個獨立/疊加的數學函數
主機作業系統和資源
- 必備配置:Microsoft Windows 10(64 位元)作業系統、2 GB RAM、1 GB 可用的硬碟空間
- 建議配置:Microsoft Windows 10(64 位元)作業系統、8 GB RAM、25 GB 可用的硬碟空間
您可使用示波器來擷取波形並儲存檔案,然後透過 Keysight Infiniium 離線版應用軟體叫出波形。 此應用軟體支援多種示波器廠牌使用的常見波形格式。 現在您可隨時隨地在電腦上檢視、分析、分享並記錄示波器量測結果。
免費試用
Infiniium 離線版示波器分析軟體免費試用
此應用軟體讓您能在 PC 上離線分析示波器資料。
您對 D9010BSEO 感興趣嗎?
擴充 Infiniium 離線版 – 基礎軟體功能
D9010BSEO Infiniium 離線版 – 基礎軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助