ハイライト

生産性

  • PCで表示/解析できるので、オシロスコープやターゲットシステムがなくても、詳細な解析が可能です。
  • オシロスコープの測定結果をチーム全体で共有できます。必要に応じて、ユーザーやベンダと共有することも可能です。
  • 役立つドキュメントをより迅速に作成することができます。
  • 一般的な.csv、.txt、.tsvファイルに加えて、Keysight Infiniium/InfiniiVisionオシロスコープの各種主要ファイルフォーマットをサポートしています。

標準機能

  • 最大8個の波形を開いて表示することができます(最大16ビットの垂直軸分解能をサポート)。
  • 使い慣れたオシロスコープの水平軸/垂直軸コントロールを使用して、目的のイベントにすばやく移動して拡大表示することができます。
  • マウスをクリックするだけで、60種類を超える内蔵の自動測定機能にアクセスできます。
  • FFTやフィルターなどの20種類の演算子、最大4つの独立/カスケード演算機能

ホストPCオペレーティングシステム/リソース

  • 必須:Microsoft Windows 10 64ビット オペレーティングシステム、2 GB RAM、1 GBのハードディスク空き容量
  • 推奨:Microsoft Windows 10 64ビット オペレーティングシステム、8 GB RAM、25 GBのハードディスク空き容量

オシロスコープで波形を捕捉し、ファイルに保存し、保存した波形をキーサイトのInfiniium オフライン アプリケーションに呼び出すことができます。 このアプリケーションでは、複数のオシロスコープベンダの各種主要波形フォーマットをサポートしています。 PCがあればどこでも、オシロスコープの測定結果を表示、解析、共有、ドキュメント化できます。

無料の試用版

Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア無料試用版

このアプリケーションにより、PC上でオシロスコープのデータをオフライン解析できます。

D9010BSEOにご関心がございますか。

ご要望、ご質問はございませんか。