검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
D9010BSEO Infiniium 오프라인 - 기본 소프트웨어
D9010BSEO Infiniium 오프라인 - 기본 소프트웨어
주요 특징
생산성
- 스코프와 대상 시스템 없이도 PC를 사용하여 보고 분석해 추가적인 통찰력을 확보할 수 있습니다
- 스코프 측정값을 보다 쉽게 팀과 공유하고, 필요한 경우 고객 및 벤더와도 공유할 수 있습니다
- 보다 유용한 문서를 보다 빠르게 제작할 수 있습니다
- 키사이트 Infiniium 및 InfiniiVision 오실로스코프에서 .csv, .txt, .tsv 파일 등 다양한 주요 파일 형식을 지원합니다
표준 특징
- 최대 8개의 파형 열기 및 보기(최대 16비트 수직 비트 지원)
- 스코프의 친숙한 수평 및 수직 컨트롤을 사용하여 관심 이벤트의 빠른 탐색과 확대
- 마우스 클릭으로 60개가 넘는 자동화된 내장 측정 액세스
- FFT와 필터를 포함하여 최대 4개의 독립/계단형 수학 함수까지 20개의 함수 연산자
PC 운영 체제 및 리소스 호스팅
- 필수: Microsoft Windows 10 64비트 운영 체제, 2 GB RAM, 1 GB 여유 하드 드라이브 공간
- 권장: Microsoft Windows 10 64비트 운영 체제, 8 GB RAM, 25 GB 여유 하드 드라이브 공간
스코프에서 파형을 캡처하여 파일로 저장한 후 키사이트의 Infiniium Offline 어플리케이션으로 호출할 수 있습니다. 해당 어플리케이션은 여러 오실로스코프 벤더의 다양한 파형 형식을 지원합니다. 이제 모든 PC에서 스코프 측정값을 확인, 분석, 공유, 문서화할 수 있습니다.
무료 체험판
Infiniium 오프라인 오실로스코프 분석 소프트웨어 무료 체험판
이 어플리케이션을 통해 오실로스코프 데이터를 PC에서 오프라인으로 분석할 수 있습니다.
D9010BSEO에 관심이 있으신가요?
Infiniium 오프라인 – 기본 소프트웨어의 역량 확대
소프트웨어
특집 리소스: D9010BSEO Infiniium 오프라인 – 기본 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?