Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦向量訊號產生器將頻率支援擴展至 54 GHz,或使用頻率擴展器擴展至 110 GHz,頻寬高達 2.5 GHz,同時支援直接數位合成、嵌入式軟體以及我們專業型號的其他關鍵功能。其他功能包括通道綁定,每通道提供高達 10 GHz 頻寬;即時衰落,包括使用訊號產生軟體的自訂衰落模型;以及每個 RF 儀器八個虛擬訊號產生器,或單一裝置中 32 個模擬發射器。立即索取旗艦向量訊號產生器的報價。請參閱下方資源以了解更多資訊。
涵蓋所有 5G NR 頻段以及高達 54 GHz 的 V/W 頻段,或使用頻率擴展器達到 110 GHz,每個通道的調變頻寬高達 2.5 GHz。
透過單一儀器中多達 4 個同步且相位一致的通道,以及每個通道具備高動態範圍的八個虛擬模擬器,簡化 MIMO 和波束成形測試。
即時產生 5G 和 LTE 上行鏈路以及 GNSS 訊號,並提供 MIMO 即時衰落,以進行所有 3GPP 5G NR 基地台一致性測試。
專有客製化 ASIC 和 DDS 技術提供最低的相位雜訊(低至 -148 dBc/Hz),並具有極精細的頻率調諧解析度。
Maximum frequency
54 GHz
Maximum modulation bandwidth
2.5 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-148 dBc/Hz
Output power @1 GHz
20 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
3000 µs
工程師在設計 5G 和衛星通訊系統時,需要在非常小的設計邊限和緊迫的時程內,應對複雜的調變並且遵循最嚴格的標準。 他們面臨著一系列全新的設計和測試挑戰,包括更寬的頻寬、更高的頻率,以及更高的系統複雜度。 Keysight M9484C VXG 是業界首款向量訊號產生器,在單一儀器中提供高達 54 GHz 的頻率範圍和 2.5 GHz 的調變頻寬,如與 V3080A 擴頻器搭配使用,頻率範圍可提升至 110 GHz,同時提供 5 GHz 通道綁定功能,助您實現下一個突破。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Pro+ 訊號產生器提供八個虛擬訊號產生器 (多個 IQ 路徑至 RF),使您能夠使用一個通道同時模擬多達八個訊號。此功能在接收器設計和測試應用中特別有利,因為目前的方法通常由於動態範圍限制而需要 RF 組合多個訊號產生器。當需要多載波或多無線電存取技術訊號時,這八個虛擬訊號產生器可以簡化裝置特性分析。
衰減是指訊號因地理位置、時間和頻率等多種因素而引起的衰減變化。衰減,也稱為通道模擬,可讓使用者對訊號施加劣化,以模擬真實世界的條件。真實世界中造成衰減的原因包括多路徑傳播(訊號沿路徑反射多個障礙物)、多路徑衰減,以及天氣(如降雨)和影響訊號傳播的障礙物等環境因素。
發射器和接收器周圍的障礙物會為傳輸訊號創造多條傳播路徑。接收器會看到多個沿不同路徑傳播的傳輸訊號副本的總和。在從訊號源到接收器的傳輸過程中,每個接收到的訊號都會因衰減、延遲和相位偏移而有所不同,這可能會導致建設性或破壞性干擾。
射頻通道綁定是一種無線通訊系統中使用的技術,可將多個射頻通道組合成單一、更寬的通道,以提高資料傳輸量。此功能有助於支援產生寬頻 QPSK 和 5G NR 波形等應用。