Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是專為評估和特性分析高電壓、高電流半導體元件而設計的解決方案。這些系統結合了精準的源量測、快速量測和全面分析,可支援功率電晶體、二極體、IGBT 以及 SiC 和 GaN 等寬能隙元件的關鍵測試。Keysight 解決方案具備可擴充的電壓和電流範圍、整合式安全功能和直觀的軟體,有助於加速開發、提高元件可靠性並簡化生產測試。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
測試各種功率半導體,具備高達 10 kV 和 3000 A 的源/量測能力,可支援脈衝和穩態操作模式。
對具備快速切換效能和低導通電阻的 SiC 和 GaN 元件進行特性分析,確保在實際操作條件下獲得可靠的測試結果。
透過整合式互鎖、合規限制控制和硬體安全防護,增強測試安全性,這些設計旨在保護待測裝置和操作員。
透過專為快速設定、自動掃描和即時分析關鍵參數而設計的曲線追蹤介面,簡化功率元件驗證。
Maximum output current
200 A 至 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 至 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V 至 3 kV
B1506A 具備多樣化功能,包括寬廣的電壓和電流範圍 (3 kV 和 1,500 A)、溫度量測範圍 (-50 °C 至 +250 °C)、快速的脈衝功能,以及 Sub-nA 電流量測解析度,可在實際的電路操作條件下辨識不合格的元件。 其獨特的軟體介面,為使用者提供熟悉的元件資料清單格式,即使他們未經過正式訓練,也能輕鬆分析元件特性。 測試夾具內含的整合式切換電路支援全自動測試,可自動在高電壓和大電流測試,以及 IV 和 CV 量測之間進行切換。
此外,用於元件測試夾具的獨特插入式插座轉接器,可減少纜線連接並避免出現人為疏失。 利用整合式高低溫衝擊試驗箱(Thermostream)控制或加熱導熱板, B1506A 還可實現全自動溫度特性分析。 由於待測元件(DUT)緊鄰 B1506A 的量測資源,溫度暗室不會出現纜線延長線所引起的嚴重寄生效應。
因此,B1506A 可在低溫和高溫條件下,準確量測高達 1,500 A 的無振盪超大電流。 B1506A 可協助設計工程師實現革命性的功率電路設計創新,以便加快產品開發速度並全面提升最終產品價值。
B1506A IV 套件(選項 H20、H50、H70)的價格與傳統的曲線追蹤儀差不多,但提供更多的先進功能。 您還可將 B1506A IV 套件升級,以便擴大電流範圍或增加 CV/Qg 量測功能(選項H21、H51、H71)。
PD1500A 是現成可用的量測解決方案,讓您能輕鬆進行可靠、可重複的寬能隙半導體量測。 此平台可確保使用者安全,並可保護系統的量測硬體。
利用是德科技在量測科學領域的專業知識,此平台可提供可重複的 DPT 結果, 例如高頻測試(GHz 範圍)、低洩漏(fA 範圍),以及脈衝功率(1,500 A 電流,10 µs 解析度)等多項創新特性。 因此,是德科技可憑藉我們的獨特優勢,幫助您克服動態功率半導體分析的挑戰。
PD1500A 具備各種標準量測技術,例如探棒補償、偏移調整、偏移校正,以及共模雜訊拒斥。 這些技術全都使用創新的量測拓撲和佈局。 專為此系統開發的半自動校驗例行程序(AutoCal),可修正系統增益和偏移誤差。 此系統亦使用解嵌入技術,以便對電流分流器中的寄生電感進行補償。
JEDEC 為全球微電子產業領導者,專職開發開放式標準,並定期出版各種刊物。 JEDEC 委員會針對各種不同的技術,制定了多元的產業標準,以協助業者建立領導地位。
JEDEC 委員會:JC-70 寬能隙功率電子轉換半導體
JEDEC 委員會深知為功率半導體產業提供 WBG 標準的必要性。於是 JEDEC 在 2017 年 9 月成立了 JC70 寬能隙功率電子轉換半導體委員會,負責制定 GaN JC70.1 和 SiC JC-70.2 標準。每個領域都有三個工作小組,專注於開發可靠性和鑑定程序、資料手冊元素和參數,以及測試和特性分析方法。
是德科技積極參與這些標準的開發工作。
隨著 JEDEC 持續定義 WBG 元件的動態測試,業界也需進行某些標準化測試。 Keysight PD1500A DPT 可協助您確認下列關鍵效能指標:
身為現成量測解決方案,PD1550A 可為寬能隙半導體功率模組提供可靠、可重複的量測。此平台可確保使用者安全並保護系統的量測硬體。Keysight 在量測科學領域累積了 80 多年的專業知識,奠定了其確保雙脈衝測試 (DPT) 結果可靠且可重複的能力。憑藉與客戶和標準組織在 PD1500A 方面密切合作所累積的經驗,Keysight 現正協助客戶克服 WBG 功率模組動態特性分析的挑戰。例如,高頻測試 (GHz 範圍)、低洩漏 (飛安培範圍) 和脈衝功率 (1,500 A 電流,10 µs 解析度) 等創新。因此,Keysight 擁有獨特優勢,可協助您克服動態功率半導體特性分析的挑戰。
PD1550A 隨附標準進階量測技術,例如探棒補償、偏移調整、去傾斜和共模雜訊抑制。這些技術應用於創新的量測拓撲和佈局中。專為此系統開發了半自動校準程序 (AutoCal),可校正系統增益和偏移誤差。該系統還採用去嵌入技術,以補償電流分流器中的電感寄生效應。True Pulse Isolate 探棒技術可實現精確的高側 Vgs 量測,而免焊接觸技術則可實現可重複的可靠量測,無需焊接大型接觸焊盤。
電子元件產業聯合會 (JEDEC) 是微電子產業開放標準和出版品開發領域的全球領導者。JEDEC 委員會在開發廣泛技術標準方面提供產業領導力。
JEDEC 委員會:JC-70 寬能隙功率電子轉換半導體
JEDEC 標準意識到需要為功率半導體產業提供寬能隙 (WBG) 標準。2017 年 9 月,成立了 JC70 寬能隙功率電子轉換半導體委員會,負責 GaN JC70.1 和 SiC JC-70.2。每個部分都有三個任務組,分別專注於可靠性和認證程序、資料表要素和參數,以及測試和特性分析方法。
Keysight 正積極參與這些標準的制定。
隨著 JEDEC 持續定義 WBG 裝置的動態測試,一些標準化測試開始出現。Keysight PD1500A DPT 可決定以下這些關鍵性能參數:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
功率元件分析儀或曲線追蹤器是一種專用測試系統,專為評估功率半導體(例如 MOSFET、IGBT、GaN HEMT 和 SiC 元件)的靜態和動態行為而設計。這些系統能夠輸出和測量高電壓(高達數千伏)和高電流(數百到數千安培),實現對崩潰電壓、導通電阻、臨界行為、飽和電流等進行全面特性分析。與標準的 SMU 式設定不同,功率分析儀包含高能量脈衝源、安全互鎖、低電感佈局和快速切換控制,以模擬真實世界的應力條件。這些功能對於電動車逆變器、工業電源轉換和高頻電源供應器等應用中的寬能隙元件的資格認證至關重要,因為故障或性能不佳可能導致熱損壞、效率損失或安全隱患。
曲線追蹤是對半導體元件施加電壓或電流掃描並測量其響應的過程,以產生 I-V 曲線,這些曲線揭示了導通、飽和、崩潰和漏電區域的行為。這對於表徵非線性元件物理特性和驗證功率元件的安全操作區 (SOA) 至關重要。
這些分析儀旨在執行靜態和動態量測,對於裝置開發和應用驗證至關重要。主要測試類型包括:
測試功率元件涉及潛在危險的能量等級,使安全性成為功率分析儀和曲線追蹤儀的關鍵設計因素。這些系統整合了多層安全防護,包括:
這些安全機制讓工程師能夠自信地測試額定值高達 3 kV 和 1500 A 的元件,同時保持高準確度並避免災難性故障模式。
正確的選擇取決於目標裝置規格、測試參數和應用領域。主要考量包括:
最終,系統可擴充性、對未來裝置世代的支援以及與熱/EM 模擬資料的整合,也可能成為長期測試策略的考量因素。
曲線追蹤儀經過最佳化,可在寬廣的範圍內快速圖形化顯示 I-V 特性。SMU 提供精確的源量測,並具備可程式化控制。Keysight 的功率元件分析儀/曲線追蹤儀整合了兩者,結合了曲線追蹤儀的速度以及基於 SMU 系統的準確度和自動化功能。
曲線追蹤儀執行電壓/電流掃描以產生 I-V 特性,顯示元件在不同電氣應力下的行為。示波器顯示電壓與時間的關係,但本身無法表徵元件參數或非線性區域。曲線追蹤儀專為半導體評估而設計。
曲線追蹤儀透過對元件施加受控電壓或電流掃描,同時測量並視覺化其非線性響應來運作。現代曲線追蹤儀採用基於 SMU 的源測單元、快速脈衝測試和自動化掃描控制,以揭示 I-V 曲線、電容行為、閘極電荷以及動態開關特性,這些對於評估當今的功率半導體至關重要。