探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 10 個 (共 10 個)

GPIB 纜線影像,2 公尺
GPIB 纜線,2 公尺
型號
10833B

使用 2 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,0.5 公尺
GPIB 纜線,0.5 公尺
型號
10833D

使用 0.5 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,1 公尺
GPIB 纜線,1 公尺
型號
10833A

使用 1 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫整合

GPIB 纜線影像,4 公尺
GPIB 纜線,4 公尺
型號
10833C

使用 4 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 使用者可安裝介面模組的影像
GPIB 使用者可安裝介面模組
型號
EL34GPBU

EL34GPBU GPIB 使用者可安裝介面 (SCPI-1999,IEEE 488.2) 模組可為您的 EL30000 系列桌上型電子負載增加 GPIB 介面。

1U 機架安裝套件影像
1U 機架安裝套件
型號
RP5904C

適用於 RP5900 系列再生式電源供應器和 EL4900 系列直流電子負載的完整 1U 機架安裝套件。

2U 機架安裝套件影像
2U 機架安裝套件
型號
RP5905C

適用於 RP5900 系列回饋式電源供應器和 EL4900 系列直流電子負載的完整 2U 機架安裝套件。

GPIB 介面卡影像
GPIB 介面卡
型號
RP5901C

此介面卡可為 RP5900 系列電源供應器和 EL4900 系列電子負載實現 GPIB 通訊。

類比/RS232 介面卡影像
類比 / RS232 介面卡
型號
RP5902C

此介面卡可為 RP5900 系列電源供應器和 EL4900 系列電子負載實現類比和 RS-232 通訊。

並聯套件影像
並聯套件
型號
RP5903C

適用於 RP5900 系列電源供應器和 EL4900 系列電子負載的並聯套件,包含光纖纜線和發射器模組。

全部清除