Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833C
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833D
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833D (0.5 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 44.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833B
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833B (2 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833A
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
EL34GPBU GPIBユーザーインストール可能インタフェース(SCPI-1999、IEEE 488.2)モジュールは、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷にGPIBインタフェースを追加します。
EL34GPBU GPIBユーザーインストール可能インタフェース(SCPI-1999、IEEE 488.2)モジュールは、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷にGPIBインタフェースを追加します。
EL34GPBU
EL34GPBU GPIBユーザーインストール可能インタフェース(SCPI-1999、IEEE 488.2)モジュールは、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷にGPIBインタフェースを追加します。
EL30000シリーズ ベンチ電子負荷にGPIBインタフェースを追加します。
RP5900シリーズ回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷用の完全な1Uラックマウントキット。
RP5900シリーズ回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷用の完全な1Uラックマウントキット。
RP5904C
RP5900シリーズ回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷用の完全な1Uラックマウントキット。
RP5904Cラックマウントキットには、RP5900シリーズDC回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷を標準1Uラック・スペースに取り付けるために必要なすべてが含まれています。ラックフランジ、サポートレール、および安全な設置のための取り付け金具が含まれています。
RP5900シリーズ回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷用の完全な2Uラックマウントキット。
RP5900シリーズ回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷用の完全な2Uラックマウントキット。
RP5905C
RP5900シリーズ回生型電源およびEL4900シリーズDC電子負荷用の完全な2Uラックマウントキット。
RP5905Cラックマウントキットには、RP5900シリーズ DC回生型電源およびEL4900シリーズ DC電子負荷を標準的な2Uラック空間に取り付けるために必要なすべてが含まれています。ラックフランジ、サポートレール、および確実な設置のための取り付け金具が付属しています。
RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用のGPIB通信対応インターフェースボード。
RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用のGPIB通信対応インターフェースボード。
RP5901C
RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用のGPIB通信対応インターフェースボード。
RP5901Cインターフェースボードは、RP5900シリーズ回生型DC電源およびEL4900シリーズDC電子負荷にGPIB通信を提供します。これにより、GPIBインターフェースを介した標準化されたリモート制御と監視が可能になります。
RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用のアナログおよびRS-232通信対応インターフェースボード。
RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用のアナログおよびRS-232通信対応インターフェースボード。
RP5902C
RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用のアナログおよびRS-232通信対応インターフェースボード。
RP5902Cインターフェースボードは、RP5900シリーズ回生型DC電源およびEL4900シリーズDC電子負荷にアナログおよびRS-232接続を可能にします。柔軟な制御やレガシーシステムとの統合を必要とするアプリケーションに適しています。
光ファイバーケーブルとトランスミッターモジュールを含む、RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用の並列接続キット。
光ファイバーケーブルとトランスミッターモジュールを含む、RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用の並列接続キット。
RP5903C
光ファイバーケーブルとトランスミッターモジュールを含む、RP5900シリーズ電源およびEL4900シリーズ電子負荷用の並列接続キット。
RP5903Cパラレルキットは、複数のRP5900シリーズ回生型DC電源およびEL4900シリーズDC電子負荷の並列動作を可能にします。信頼性の高い通信と同期のための光ファイバーケーブルとトランスミッターモジュールが含まれています。
注:RP5903Cは韓国では販売しておりません。