波導功率感測器

高頻功率量測

Keysight 波導式功率感測器提供精確可靠的毫米波量測,涵蓋廣泛的頻率範圍。這些感測器專為高頻應用設計,可提供準確的功率讀數,同時將訊號衰減降至最低,確保波導系統中量測的完整性。透過最大限度地減少失配不確定性和反射損耗,這些感測器提供卓越的阻抗匹配。此外,這些感測器還配備 50 MHz 校準埠,可減少量測不確定性並確保可追溯性。

寬頻率覆蓋範圍 

精確量測涵蓋廣泛頻率範圍的功率位準,支援毫米波頻率應用。

低插入損耗 

透過低插入損耗,確保最小的訊號衰減,維持量測訊號的完整性。 

最小化失配

降低不匹配不確定性和反射損耗,確保波導系統中更好的阻抗匹配和更精準的功率讀數。

50 MHz 校準埠 

配備校準埠,可降低量測不確定度,並確保校準的準確性以及符合國家標準的可追溯性。

產品影像
  • Frequency range

    60 GHz to 90 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -30 to +20 dBm

  • Connector type

    UG-387/U, EIA WR-12, Waveguide, UG-385/U

  • Measurement type

    Average/CW only

常見問題