Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Precisão e confiabilidade para medições de ondas milimétricas
Os sensores de potência de guia de onda da Keysight fornecem medições precisas e confiáveis de ondas milimétricas, cobrindo uma ampla faixa de frequência. Projetados especificamente para aplicações de alta frequência, esses sensores fornecem leituras precisas de potência com degradação mínima do sinal, garantindo a integridade das medições em sistemas de guia de onda. Ao minimizar a incerteza de incompatibilidade e a perda por reflexão, os sensores oferecem uma correspondência de impedância superior. Além disso, os sensores possuem uma porta de calibração de 50 MHz, reduzindo as incertezas de medição e garantindo a rastreabilidade.
Mede os níveis de potência com precisão em uma ampla faixa de frequência, permitindo aplicações de frequência de ondas milimétricas.
Garante uma degradação mínima do sinal, mantendo a integridade do sinal medido através de uma baixa perda de inserção.
Reduz a incerteza de incompatibilidade e a perda por reflexão, garantindo uma melhor correspondência de impedância e leituras de potência mais precisas em sistemas de guia de ondas.
Possui uma porta de calibração para reduzir as incertezas de medição e garantir uma calibração precisa e rastreabilidade de acordo com os padrões nacionais.
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -30 to +20 dBm
Connector type
UG-387/U, EIA WR-12, Waveguide, UG-385/U
Measurement type
Average/CW only
V8486A
O sensor de potência de guia de onda V8486A mede a potência média na faixa de frequência de 50 GHz a 75 GHz e na faixa de potência de -30 a +20 dBm.
Observação: A opção V8486A H02 não é compatível com os medidores de potência E441xA/B, 43xA/B, E1416A ou 70100A.
W8486A
O sensor de potência de guia de onda W8486A mede a potência média na faixa de frequência de 75 GHz a 110 GHz e na faixa de potência de -30 a +20 dBm.
E8486A
Projetado com um conector de flange WR-12, o E8486A realiza medições precisas e diretas de guia de ondas na faixa de frequência da banda E e é compatível com a maioria dos medidores de potência da Keysight.
Observação: A opção E8486A 200/201 não é compatível com os medidores de potência EPM E4418/19B.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de potência de guia de ondas é um tipo de sensor de RF projetado especificamente para medir a potência em linhas de transmissão de guia de ondas, em vez de cabos coaxiais. Esses sensores são usados em aplicações de alta frequência e alta potência, normalmente acima de 18 GHz, onde os guias de ondas são preferidos devido à sua menor perda, maior capacidade de potência e pureza de modo.
Os sensores de potência de guia de ondas são comumente usados em radares, comunicações via satélite, aeroespacial e sistemas de teste de ondas milimétricas.
Os sensores de potência de guia de ondas funcionam de maneira semelhante aos sensores coaxiais, mas são otimizados mecânica e eletricamente para interfaces de guia de ondas.
1. Acoplamento de sinal RF por meio de flange de guia de ondas
O sensor conecta-se diretamente a um flange de guia de ondas padrão, formando uma extensão perfeita do sistema de guia de ondas.
A energia de RF viaja através do guia de ondas e é parcialmente acoplada a uma carga absorvente dentro do sensor.
2. Detecção de energia por meio de termopar ou termistor
A energia RF absorvida é convertida em calor em uma carga de terminação.
Um termopar ou termistor mede o aumento de temperatura, produzindo uma tensão CC proporcional à potência média real.
Este método de detecção térmica fornece medições de potência altamente precisas e independentes da modulação, especialmente adequadas para ondas contínuas ou sinais complexos em altas frequências.
3. Calibração e correções
Assim como os sensores coaxiais, os sensores de guia de onda são calibrados para resposta de frequência, linearidade e efeitos de temperatura.
Os sensores de guia de onda da Keysight são normalmente rastreáveis de acordo com os padrões nacionais, tornando-os adequados para aplicações de alta precisão.
Os sensores de potência de guia de onda cobrem os espectros das bandas R, Q, V, E e W, fornecendo medições precisas e confiáveis nessas faixas de alta frequência. Essas bandas correspondem aos tamanhos de guia de onda padrão da indústria, como WR-42, WR-28, WR-15, WR-12 e WR-10.
Cada banda do guia de ondas tem como alvo uma faixa de frequência específica:
Esses sensores utilizam detecção baseada em termopares de precisão para fornecer medições independentes de modulação para caracterizar sinais pulsados, modulados ou complexos de banda larga em frequências de ondas milimétricas.