Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Precisione e affidabilità per misurazioni con onde millimetriche
I sensori di potenza per guide d'onda Keysight forniscono misurazioni precise e affidabili delle onde millimetriche, coprendo un'ampia gamma di frequenze. Progettati specificamente per applicazioni ad alta frequenza, questi sensori forniscono letture di potenza accurate con una degradazione minima del segnale, garantendo l'integrità delle misurazioni nei sistemi a guida d'onda. Riducendo al minimo l'incertezza di disadattamento e la perdita di riflessione, i sensori offrono un adattamento di impedenza superiore. Inoltre, i sensori sono dotati di una porta di calibrazione a 50 MHz, che riduce le incertezze di misurazione e garantisce la tracciabilità.
Misura accuratamente i livelli di potenza su un'ampia gamma di frequenze, consentendo applicazioni con frequenze millimetriche.
Garantisce un degrado minimo del segnale, mantenendo l'integrità del segnale misurato grazie alla bassa perdita di inserzione.
Riduce l'incertezza di disadattamento e la perdita di riflessione, garantendo un migliore adattamento dell'impedenza e letture di potenza più accurate nei sistemi a guida d'onda.
Dispone di una porta di calibrazione per ridurre le incertezze di misurazione e garantire una calibrazione accurata e la tracciabilità secondo gli standard nazionali.
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW), -30 to +20 dBm
Connector type
UG-387/U, EIA WR-12, Waveguide, UG-385/U
Measurement type
Average/CW only
V8486A
Il sensore di potenza a guida d'onda V8486A misura la potenza media nell'intervallo di frequenza compreso tra 50 GHz e 75 GHz e nell'intervallo di potenza compreso tra -30 e +20 dBm.
Nota: l'opzione H02 del V8486A non è compatibile con i misuratori di potenza E441xA/B, 43xA/B, E1416A o 70100A.
W8486A
Il sensore di potenza a guida d'onda W8486A misura la potenza media nell'intervallo di frequenza compreso tra 75 GHz e 110 GHz e nell'intervallo di potenza compreso tra -30 e +20 dBm.
E8486A
Progettato con un connettore a flangia WR-12, l'E8486A effettua misurazioni precise e dirette delle guide d'onda nella gamma di frequenze E-band ed è compatibile con la maggior parte dei misuratori di potenza Keysight.
Nota: l'opzione E8486A 200/201 non è compatibile con i misuratori di potenza EPM E4418/19B.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un sensore di potenza per guida d'onda è un tipo di sensore RF progettato specificamente per misurare la potenza nelle linee di trasmissione a guida d'onda, anziché nei cavi coassiali. Questi sensori sono utilizzati in applicazioni ad alta frequenza e alta potenza, tipicamente superiori a 18 GHz, dove le guide d'onda sono preferibili grazie alla loro minore perdita, maggiore potenza gestibile e purezza di modalità.
I sensori di potenza a guida d'onda sono comunemente utilizzati nei sistemi radar, nelle comunicazioni satellitari, nel settore aerospaziale e nei sistemi di test a onde millimetriche.
I sensori di potenza a guida d'onda funzionano in modo simile ai sensori coassiali, ma sono ottimizzati dal punto di vista meccanico ed elettrico per le interfacce a guida d'onda.
1. Accoppiamento del segnale RF tramite flangia guida d'onda
Il sensore si collega direttamente a una flangia guida d'onda standard, formando un'estensione perfetta del sistema guida d'onda.
L'energia RF viaggia attraverso la guida d'onda e viene parzialmente accoppiata a un carico assorbente all'interno del sensore.
2. Rilevamento della potenza tramite termocoppia o termistore
L'energia RF assorbita viene convertita in calore in un carico di terminazione.
Una termocoppia o un termistore misura l'aumento di temperatura, producendo una tensione CC proporzionale alla potenza media effettiva.
Questo metodo di rilevamento termico fornisce misurazioni di potenza altamente accurate e indipendenti dalla modulazione, particolarmente adatte per segnali continui o complessi ad alte frequenze.
3. Calibrazione e correzioni
Come i sensori coassiali, anche i sensori a guida d'onda vengono calibrati per la risposta in frequenza, la linearità e gli effetti della temperatura.
I sensori a guida d'onda Keysight sono generalmente tracciabili secondo gli standard nazionali, il che li rende adatti per applicazioni che richiedono un'elevata precisione.
I sensori di potenza a guida d'onda coprono gli spettri delle bande R, Q, V, E e W, fornendo misurazioni precise e affidabili su queste gamme di alta frequenza. Queste bande corrispondono alle dimensioni delle guide d'onda standard del settore, quali WR-42, WR-28, WR-15, WR-12 e WR-10.
Ogni banda della guida d'onda è destinata a una specifica gamma di frequenze:
Questi sensori utilizzano un sistema di rilevamento basato su termocoppie di precisione per fornire misurazioni indipendenti dalla modulazione per caratterizzare segnali a banda larga pulsati, modulati o complessi a frequenze millimetriche.