型號:
V8486A
Choose a country or area to see content specific to your location
毫米波量測的精確度和可靠性
V8486A 波導功率感測器可在 50 GHz 至 75 GHz 的頻率範圍內,以及 -30 至 +20 dBm 的功率範圍內,量測平均功率。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
UG-385/U
Frequency range
50 GHz to 75 GHz
Power range
-30 to +20 dBm
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 524,845
型號:
V8486A
交期:
數量
選購項目
1
功率感測器,波導,50 至 75 GHz,-30 至 +20 dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
1
V 頻段功率感測器,50 至 75 GHz,-30 至 +20 dBm
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。