Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 飛安培計/皮安培計與靜電計/高電阻計提供同級最佳的量測性能和前所未有的功能,可最大化您的量測信心。飛安培計/皮安培計和靜電計均提供 0.01 fA (0.01 x 10-15 A) 的最小電流解析度,幾乎可滿足所有現有和未來的低電平電流測量需求。靜電計具備 1,000 V 電壓源功能,可支援高達 10 PΩ (10 x 1015 Ω) 的電阻測量。飛安培計/皮安培計和靜電計均有電池供電版本,可消除交流電源線雜訊,提供無與倫比的雜訊抑制能力,實現以往不可能的低電平測量。
應用說明
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
範例答案 1