키사이트 펨토/피코 전류계 및 전위계/고저항 측정기는 최고 수준의 측정 성능과 전례 없는 기능을 제공하여 측정 신뢰도를 극대화합니다. 펨토/피코 전류계와 전위계는 모두 0.01 fA (0.01 x 10-15 A)의 최소 전류 분해능을 제공하여 사실상 현재 및 미래의 모든 저수준 전류 측정 요구 사항을 충족합니다. 전위계는 최대 10 PΩ (10 x 1015 Ω) 저항 측정을 지원하는 1,000 V 전압 소싱 기능을 갖추고 있습니다. 펨토/피코 전류계와 전위계 모두 AC 전원 라인 노이즈를 제거하는 배터리 구동 버전이 있어 비교할 수 없는 수준의 노이즈 감소를 제공하며, 이전에는 불가능했던 저수준 측정을 가능하게 합니다.
애플리케이션 노트
애플리케이션 노트
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
샘플 답변 1