Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのフェムト/ピコアンメータおよびエレクトロメータ/高抵抗計は、クラス最高の測定性能と比類のない機能を提供し、測定の信頼性を最大限に高めます。フェムト/ピコアンメータとエレクトロメータはどちらも最小電流分解能 0.01 fA (0.01 x 10-15 A) を提供し、これは現在および将来のほぼすべての低レベル電流測定ニーズを満たします。エレクトロメータは1,000 Vの電圧ソース機能を備えており、最大10 PΩ (10 x 1015 Ω) の抵抗測定をサポートします。フェムト/ピコアンメータとエレクトロメータの両方にバッテリ駆動バージョンがあり、AC電源ラインノイズを除去し、比類のないレベルのノイズ低減を提供し、これまで不可能だった低レベル測定を可能にします。
アプリケーションノート
アプリケーションノート
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
回答例1