這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
光功率量測產品
是德科技光功率量測儀器與模組提供卓越效能和功能。 這些模組包括多埠功率錶、光功率感測器模組、光纖頭端和回返損耗模組。
多埠功率錶
Keysight N774xC 和前一代 N774xA 系列單機式多埠儀器,具有快速取樣、深度記憶體和快速資料傳輸等特性,非常適合用於多通道應用。
功率感測器模組
功率感測器模組提供前面板光學輸入,可與各種 81000xI 連接器介接,以支援常見的光纖連接器或裸露光纖。 這些先進儀器提供以 W、dBm 或 dB 為單位的光功率參考,並針對可用範圍內的任何波長進行校驗,同時還提供高達 20 k 的高速資料記錄(81636B 為 100 k)功能,以及內部或外部觸發功能。
光纖頭端
光纖頭端提供直徑 5 mm 的檢測器區域,而且您可靈活地放置功率錶,然後將功率錶連接到主機中的 N7749C、81618A 或 81619A 介面模組。 其功能與感測器模組相同,並備有多種不同的轉接器供您選擇,以支援常見的連接器類型、裸露光纖或開放式波束。
回返損耗模組
回返損耗模組使用 2 個功率感測器和光纖耦合器,讓您能直接量測光回返損耗。 其中一個感測器可量測反射回儀器的光功率,另一個則可監測從儀器輸出的光功率。 兩者的比率即為回返損耗。 這些模組可使用外部光源,也可搭配使用內部 Fabry-Perot 雷射光源,以實現極穩定的量測。
搜尋符合您需求的產品
保護您的創新投資
光功率量測產品精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助