光學前端介面

N7749C 光纖前端介面可控制 2 個或 4 個 8162-C 系列光功率計前端。 其內建的網頁瀏覽器 GUI 和是德科技光功率計通用的 SCPI 指令集,支援 LAN 和 USB 介面的讀值。

產品影像
  • Sensor type

    N/A

  • Wavelength range

    N/A

  • Power range

    N/A

  • Type

    Interface

  • Uncertainty at reference conditions

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

N7749C 配備可連接 2 個或 4 個光功率計前端介面
  • 最多可控制 2 個或 4 個遠端前端
  • 所有頭端的平均取樣時間為 100 μs 至 10 s
  • 透過 LAN 和 USB 介面和內建的網頁瀏覽器 GUI 讀取並顯示量測結果
  • 使用是德科技光功率錶通用的 SCPI 指令集
  • 透過每個頭端的雙 1M 取樣緩衝器記錄功率值,並透過內部或外部觸發進行連續取樣
  • 不間斷的同時進行量測並讀取量測結果,可將重複量測的開銷時間降到最低
  • 整個系列採用通用的觸發概念

N7749C 配備可連接 2 個或 4 個光功率計前端介面

  • 直接反饋有助於將流程最佳化,例如將光纖與遠端頭端本身或是 N7749C 前面板的類比電壓輸出對準
  • 與光信號功率呈線性正比,或是與功率位準呈以 10 為倍數的對數比。
Keysight 保固標誌